MAX2822
PAおよびTx/Rxスイッチ内蔵、2.4GHz、802.11bゼロIFトランシーバ
製品の詳細
- ISM帯域動作:2.4GHz~2.5GHz
- 802.11b (11Mbps CCKおよび22Mbps PBCC) PHY対応
- +17dBm PA内蔵
- PAパワー検出器内蔵
- 送信/受信スイッチ内蔵
- RFからベースバンドへの完全対応トランシーバ
- ダイレクトアップ/ダウンコンバージョン
- モノリシック低位相ノイズVCO
- ベースバンドローパスフィルタ内蔵
- 3線式シリアルインタフェース付PLL内蔵
- PA用ディジタルバイアス制御
- 送信電力制御
- 受信ベースバンドAGC
- 完全ベースバンドインタフェース
- ディジタルTx/Rxモード制御
- Rx感度:-95dBm (1Mbps時)
- Rx感度:-85dBm (11Mbps時)
- 単一電源:+2.7V~+3.0V
- シャットダウンモード:2µA
- 超小型48ピンQFNパッケージ
MAX2822は、2.4GHz~2.5GHzのISM帯域で動作する802.11b (11Mbps)アプリケーション用のシングルチップトランシーバです。このトランシーバは、パワーアンプ、送信/受信スイッチ、50Ωマッチングなどの、802.11b RFからベースバンドまでのトランシーバソリューションを実現するのに必要な全回路を内蔵しています。完全に集積化された受信パス、送信パス、VCO、周波数合成、およびベースバンド/制御インタフェースによって、不可欠なアクティブRF回路のすべてが提供されます。完全な無線フロントエンドソリューションを構築するのに、わずかな受動部品しか必要ありません。
このICでは、直接変換無線アーキテクチャとレシーバおよびトランスミッタ用にモノリシックベースバンドフィルタを採用しているため、外付けIF SAWおよびRFイメージリジェクトフィルタが不要です。このトランシーバは、特に802.11b (11Mbps CCK)および22Mbps PBCC™アプリケーションに最適です。ベースバンドフィルタとRx/Tx信号経路は、所定感度レベルでBER = 10-5 のCCK変調方式をサポートします。
このトランシーバは、高レート22Mbps PBCC規格に加えて、802.11bデータレートの全範囲(1Mbps、2Mbps、5.5Mbps、および 11Mbps)にも適合しています。MAX2822は、超小型7mm x 7mmの48ピンQFNまたはTQFNパッケージで提供されます。このトランシーバは小型ソリューションサイズであるため、PDA、スマートフォン、組込みモジュールなどのスモールフォームファクタ802.11bアプリケーションに最適です。
アプリケーション
- 802.11b組込みモジュール
- 802.11b PCカード、Mini-PCIカード
- 802.11b PDAおよびスマートフォン
ハードウェア・エコシステム
評価用キット
最新のディスカッション
MAX2822に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める