MAX2632
製造中止VHFからマイクロ波までの+3V汎用アンプ
製品の詳細
- 電源:+2.7V~+5.5V単一
- バイアス内蔵(MAX2630/MAX2631)
- バイアス調節可能(MAX2632/MAX2633)
- 消費電流:6.6mA (電源電圧に無関係)
- シャットダウン電流:1µA (MAX2631/MAX2633)
- ノイズ指数:3.7dB
- 利得:13.4dB
- 超小型SOTパッケージ
MAX2630/MAX2631/MAX2632/MAX2633は、VHF~マイクロ波周波数の低電圧、ローノイズアンプです。+2.7V~+5.5Vの単一電源で動作し、利得平坦性は900MHzです。ノイズ指数が小さく消費電流が小さいため、受信、バッファおよび送信IFアプリケーションに最適です。
MAX2630/MAX2631は内部的にバイアスされているため、外付バイアス抵抗またはインダクタが不要です。MAX2632/MAX2633の消費電流は、外付抵抗1個でユーザが調節できます。このため、特定のアプリケーションの条件に応じて、出力電力および利得をカスタム化できるようになっています。MAX2631/MAX2633は消費電流を1µA以下抑えるパワーダウン用のシャットダウンピンを備えています。MAX2632/MAX2633は1本のバイアス抵抗を必要とする他に、必要な外付部品は、入力および出力ブロッキングコンデンサおよびVCCバイパスコンデンサだけです。
MAX2630は、ボード面積が最小の小型4ピンSOT143パッケージで提供されています。MAX2631/MAX2632は小型5ピンSOT23パッケージで、MAX2633は6ピンSOT23パッケージで提供されています。
アプリケーション
- 携帯電話
- コードレス電話
- 全地球測位システム(GPS)
- ISM無線
- 移動無線
- パーソナル通信システム(PCS)
- セットトップボックス
- TVチューナ
- ワイヤレスローカルエリアネットワーク(WLAN)
- ワイヤレスローカルループ(WLL)
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
最新のディスカッション
max2632に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める