MAX2598
クワッドバンドTDD-WCDMAビット-RF無線トランスミッタ
業界初、3G TDDユーザ機器用、デジタルビット-PA出力完全送信サブシステム
製品の詳細
- ディジタルビット入力からRF出力への完全無線トランスミッタサブシステム
- 1x (3.84Mcps)および2x (7.68Mcps) TDD-WCDMA動作の対応帯域:
- 874MHz
- 1900MHz~1920MHz
- 2010MHz~2025MHz
- 2050MHz~2082MHz
- 1ビットI/QビットストリームとのMAX-PHYディジタルTxインタフェース
- レシーバのMAX2548と組み合わせ完全2チップTDD-WCDMAソリューション
- LOおよびデータリカバリクロック発生用のフラクショナルN周波数シンセサイザ内蔵
- すべて3線式シリアルインタフェース制御による動作、アナログ制御信号不要
クワッドバンド、ダイレクトコンバージョン、ビット-RF無線トランスミッタのMAX2598は、1x (3.84Mcps)と2x (7.68Mcps) TDD-WCDMAアプリケーション用に設計されています。この製品は、874MHz、1900MHz~1920MHz、2010MHz~2025MHz、および2050MHz~2082MHzの周波数帯域での動作に対応しています。
MAX2598のユニークなビット-RFアーキテクチャは、3つのパワーアンプ(PA)、直交ミキサ、可変利得RFとベースバンドアンプ、ベースバンドフィルタ、IおよびQディジタル-アナログコンバータ(DAC)、局部発振器(LO)発生用フラクショナルN周波数シンセサイザ、およびサンプリングクロック発生用フラクショナルN周波数シンセサイザを内蔵しています。データは、ディジタル1ビットシグマ-デルタ変調I/Qビットストリームによって、LVDSスタイルのインタフェースを介して、ベースバンド/DSPから無線部に転送されます。無線部の動作モードは、3線式シリアルインタフェースによって完全にプログラム可能です。
MAX2598は、-40℃~+85℃の拡張温度範囲での動作が保証され、エクスポーズドパッド(EP)付き、9mm x 9mm x 1.4mmのfcLGAパッケージで提供されます。
アプリケーション
- TD-SCDMAトランスミッタ
- TDD-WCDMA携帯電話およびデータカード
ドキュメント
技術記事 1
秘密保持契約(NDA)をリクエスト
技術文書一式は、秘密保持契約(NDA)の締結後にご利用いただけます。
秘密保持契約(NDA)をリクエストハードウェア・エコシステム
最新のディスカッション
max2598に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める