MAX2584A
完全RF-ベースバンドレシーバ
アジア、南米市場の低コスト電話向けに最適な高集積ソリューション
Viewing:
製品の詳細
MAX2584Aは高集積度RF-ベースバンドレシーバであり、CDMAやOFDMなどのセルラ帯域アプリケーションに対応しています。MAX2584Aは、LNA、ミキサ、ベースバンドフィルタ、PLL、VGA、およびRF VCOを内蔵しています。この完備したレシーバでは、IF SAWフィルタやVCOなどの他のレシーバに搭載される外付け部品の大部分は不要です。
最低電流でダイナミックレンジを最適化するために、MAX2584Aは最低電流にそれぞれ最適化されたプログラマブルな複数の利得およびリニアリティ状態を実装しつつ、4種類もの範囲の受信信号強度の感度およびリニアリティ要件に対応します。
MAX2584Aは7mm x 7mmの鉛フリー48ピンフリップチップ(fcLGA)パッケージで提供され、拡張温度範囲(-40℃~+85℃)での動作が保証されています。
アプリケーション
- IS-2000 1xEV、EV-DO、およびEV-DV
- IS-95 (CDMA)
- OFDMシステム
ドキュメント
技術記事 1
秘密保持契約(NDA)をリクエスト
技術文書一式は、秘密保持契約(NDA)の締結後にご利用いただけます。
秘密保持契約(NDA)をリクエストハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
Product 1 | ||
MAX2504A | PA付き、完全セルラベースバンド-RFトランスミッタ |
最新のディスカッション
max2584aに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める