MAX2582
完全RF-ベースバンドレシーバ
南米市場の低コスト電話に最適な、高集積ソリューション
Viewing:
製品の詳細
- 外付けIF SAWフィルタ不要
- RF VCOおよびPLL内蔵
- 整合回路内蔵
- 低電流モードの最適化
- MAX2502と組み合わせる2チップシステムソリューションを提供
- 3dB (typ)のカスケードノイズ指数
- 小型の鉛フリー48ピンfcLGAパッケージ(7mm x 7mm)
MAX2582は高集積RF-ベースバンドレシーバであり、CDMAやOFDMなどのPCSバンドのアプリケーションに対応しています。MAX2582は、LNA、ミキサ、ベースバンドフィルタ、PLL、VGA、およびRF電圧制御発振器(VCO)を内蔵しています。完全なレシーバとするために、IF SAWフィルタやVCOなどの他のレシーバに搭載される外付け部品の大部分は不要です。
最低電流でダイナミックレンジを最適化するために、MAX2582は最低電流にそれぞれ最適化されたプログラマブルな複数の利得およびリニアリティ状態を実装し、最大4種類の範囲の受信信号強度の感度およびリニアリティ要件を満たしています。
MAX2582は7mm x 7mmの鉛フリー48ピンfcLGAパッケージで提供され、拡張温度範囲(-40℃~+85℃)での動作が保証されています。
アプリケーション
- IS-2000 1xEV、EV-DO、およびEV-DV
- IS-95 (CDMA)
- OFDM
ドキュメント
技術記事 1
秘密保持契約(NDA)をリクエスト
技術文書一式は、秘密保持契約(NDA)の締結後にご利用いただけます。
秘密保持契約(NDA)をリクエストハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
Product 1 | ||
MAX2504A | PA付き、完全セルラベースバンド-RFトランスミッタ |
最新のディスカッション
max2582に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める