MAX25256

新規設計に推奨

車載、36V Hブリッジ・トランス・ドライバ、絶縁型電源用

EV/HEVアプリケーションのゲート駆動バイアス用の小型、簡素な絶縁型電源

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$1.00
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 簡素で、柔軟な設計
    • 電源範囲:8V~36V
    • 効率:最大90%
    • 最大10Wをトランスに供給
    • 低電圧ロックアウト(UVLO)
    • 2.5V~5V対応ロジック・インターフェース
    • 内部または外部クロック源
    • 調整可能な過電流閾値
  • システム保護内蔵
    • 障害の検出と表示
    • 過電流制限
    • 過熱保護
  • ボード上のスペースを節約
    • 小型10ピンTDFNパッケージ(3mm × 3mm)
    • AEC-Q100認定
MAX25256
車載、36V Hブリッジ・トランス・ドライバ、絶縁型電源用
MAX25256:簡易ブロックダイアグラム
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
MAX25256EVKIT

Evaluation Kit for the MAX25256

機能と利点

  • 8V to 36V Input Supply Range
  • Up to 90% Efficiency
  • Full-Wave Rectified Output
  • Configurable for a Voltage Doubler, Bipolar Half-Wave Rectifier, and Push-Pull Rectifier Outputs
  • Internal or External Clock Operation Option
  • Proven PCB Layout
  • Fully Assembled and Tested

製品詳細

The MAX25256 evaluation kit (EV kit) is a fully assembled and tested PCB that contains the MAX25256 10W isolated H-bridge DC-DC converter. The EV kit operates from an 8V to 36V DC power source and the on-board 1:1 turns-ratio transformer from HALO sets the output voltage range from 6.8V to 34.8V with a 215mA current limit.

The EV kit provides greater than 90% overall efficiency at +24V between 2.2W and up to 8.3W output power using an H-bridge DC-DC converter topology. Input-ripple current and radiated noise are minimized by the inherent balanced nature of the design with no interruption in the input current. Undervoltage lockout (UVLO), adjustable current limit, and thermal shutdown provide for a robust 10W isolated supply. The surface-mount transformer provides galvanic isolation with the output powered from a full-wave rectifier circuit, reducing the output-voltage ripple.

The EV kit circuit is configured as a full-wave rectifier, with an output voltage that follows the input voltage but is configurable for other topologies including a voltage doubler, bipolar outputs, half-wave rectification, and a push-pull rectifier.

The device is available in a 10-pin (3mm x 3mm) TDFN package with an exposed pad.

Applications

  • Dual-Battery Systems
  • Isolated Gate Driver Supplies
  • Isolated Supplies for controller area network (CAN), serial peripheral interface (SPI), I2C, etc.
  • Isolated Supplies for Motor Control

MAX25256EVKIT
Evaluation Kit for the MAX25256

最新のディスカッション

max25256に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品