MAX2500B
PA付き、完全セルラベースバンド-RFトランスミッタ
北米CDMA電話に最適なソリューションの高集積トランスミッタ
製品の詳細
- 完全ベースバンド-送受切換え器システムソリューション
- 小さい送信時電流
- 単一電源動作:2.7V~3.3V (PA部を除く)
- 完全モノリシックVCO付きRF PLL内蔵
- 利得制御範囲:78dB
- 3線式SPI/MICROWIRE対応
- 小さいRx帯域ノイズ
- PAの整合回路内蔵
- PA保護回路内蔵
- 7mm x 7mmの48ピンLGAパッケージ
完全トランスミッタのMAX2500Bは、低コストの携帯アプリケーション用に設計されています。この7mm x 7mmの小型トランスミッタは、直交変調器、アップコンバータ、ドライバ、パワーアンプ(PA)、モノリシック電圧制御発振器(VCO)、およびPLLを内蔵しています。このトランスミッタは、携帯およびUS PCS周波数帯で動作するように作られています。MAX2500Bは電圧モードベースバンドインタフェースに対応しています。
このデバイスは、準直接I/Q変調方式に基づいています。このデバイスは差動I/Qベースバンド入力を受け付け、この入力はIFにアップコンバートされます。次にIF信号はRF周波数にアップコンバートされます。続いて、各信号は外付けRFフィルタを通じて内蔵の各PAに送信されます。PAの整合回路がチップに内蔵され、外付け部品点数がさらに削減されます。このチップはVCOとシンセサイザを内蔵し、IF部とRF部の両方にLO信号を供給します。このデバイスは、アンテナの大きいVSWR環境でPAの損傷を回避する新しいPA保護機能を内蔵しています。
MAX2500Bは、SPI™/MICROWIRE™対応の3線式シリアルバスを通じて設定されます。このデバイスは、シャットダウン、アイドル、ハイパワー、およびローパワーなどの複数の動作モードを備え、フレキシブルな電源管理を可能にします。電流消費をさらに少なくするために、低出力パワーの場合にPAの電源電圧を最低0.5Vまで低減することができます。このデバイスは2.7V~3.3Vの単一の安定化電源で動作し、7mm x 7mmの小型48ピンLGAパッケージで提供されます。
アプリケーション
- cdmaOne™/cdma2000®/EV-DOデュアルバンドおよびデュアルモード携帯電話
- F-ODFM端末
- マルチバンドアプリケーション
ドキュメント
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
Product 1 | ||
MAX2504A | PA付き、完全セルラベースバンド-RFトランスミッタ |
最新のディスカッション
max2500bに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める