MAX22505

製造中

±40VハイスピードUSBポートプロテクタ

業界初の±40VハイスピードUSBポートプロテクタ

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$1.95
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 堅牢な通信
    • VBUS/GNDに対して±50V DCの保護内蔵
    • D+/D-に対して±40.7V DCの保護内蔵
    • サーマルシャットダウン保護
    • 動作温度:-40℃~+105℃
  • 高性能
    • ハイ(480Mb)、フル(12Mb)、およびロー(1.5Mb)スピード対応
    • 電源電圧:3.0V~5.5V
    • VBUS/D+/D-チャネル抵抗:4Ω (typ)
    • GNDチャネル抵抗:1Ω (max)
    • ハイスピードUSBディセーブルモード時に高コモンモード電圧での動作可能
  • 柔軟性
    • USB動作速度に対してトランスペアレント
    • 設定不要なUSBホストまたはデバイス保護
    • VBUSおよびGNDパスに対してオプションの外付けMOSFETドライバ
  • USB OTGのサポート
  • USBの絶縁より簡単
MAX22505
±40VハイスピードUSBポートプロテクタ
MAX22505:アプリケーションブロックダイアグラム
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
IBISモデル 1


評価用キット

MAX22505EVKIT

MAX22505の評価キット

機能と利点

  • USBホストから給電
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX22505の評価キット(EVキット)は、±40V USBポートプロテクタのMAX22505を評価する、完全実装および試験済みの回路基板です。

このEVキットは、3つの独立したセクション、すなわちハイパワーペリフェラルセクション、ローパワーペリフェラルセクション、およびハイパワーホストセクションで構成されています。各セクションは、USBラインにおける過電圧状態からのUSBバスの保護を実証します。

ハイパワーペリフェラルセクションは、外付けMOSFETスイッチをローパワーペリフェラル回路に追加し、損失をペリフェラルへの供給電力まで低減します。

このEVキットはノートPCなどのUSBホストから完全に給電され、その他の電源は不要です。ペリフェラルアプリケーション用に絶縁型電源が便宜上提供されていますが、カスタマーアプリケーションでは不要です。テストアクセスポイントが用意されており、各回路セクションへの外部給電も可能です。

アプリケーション

  • 診断USBポート
  • 産業用PC
  • プログラマブルロジックコントローラ(PLC)

MAX22505EVKIT
MAX22505の評価キット

最新のディスカッション

max22505に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品