MAX22258

新規設計に推奨

Compact, 36V H-Bridge Transformer Driver for Isolated Supplies

ワイド・レンジ・トランス・ドライバ、絶縁型電源の設計を簡素化

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$3.80
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • Simple, Flexible Design
    • 5V to 36V Supply Range
    • Up to 91% Efficiency
    • Provides over 15W to Transformer
    • Undervoltage Lockout
    • Internal or External Clock Source
    • Synchronous Clock Output (MAX22258)
    • Programmable Overcurrent Threshold
    • 30ns to 200ns Adjustable Deadtime (MAX22258)
  • Robust Integrated System Protection
    • Fault Detection and Indication
    • Overcurrent Limiting up to 1A
    • Overtemperature Protection
    • Precision Internal Clock Source (±6%) Prevents Excessive Transformer Core Losses Due to Frequency Shift
    • Wide Temperature Range: -40°C to +125°C
  • Space Savings
    • Small 3mm x 3mm 10-Pin TDFN Package (MAX22256A/B/C) with 0.5mm Pitch
    • Small 4mm x 5mm 14-Pin TSSOP Package (MAX22258) with 0.65mm Pitch
MAX22258
Compact, 36V H-Bridge Transformer Driver for Isolated Supplies
MAX22256、MAX22258:標準動作回路
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
eval board
MAX22256EVKIT

MAX22256の評価用キット

機能と利点

  • 入力電源範囲:5V~36V
  • 効率:最大90%
  • 全波整流出力
  • 電圧ダブラ、全波、および半波整流器として構成可能
  • 内部または外部クロック動作オプション
  • 1500VRMS絶縁用に設計
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX22256の評価用キット(EVキット)は、15W絶縁型HブリッジDC/DCコンバータのMAX22256を備えた完全実装および試験済みPCBです。このEVキットは5V~36VのDC電源で動作し、ボード上のWurth社製1:1巻数比トランスによって出力電圧が設定され、最大1Aの電流制限で動作します。

このEVキットは、HブリッジDC/DCコンバータ・トポロジを使用して+24Vで2.2W~8.3Wの出力電力範囲にわたり90%以上の全体的効率を提供します。MAX22256のEVキットは、デフォルトでパルス幅変調(PWM)モードで動作します。トランスはガルバニック絶縁を提供し、出力は全波整流回路から給電され、出力電圧リップルを低減します。

このEVキットの回路は全波整流器として構成されており、出力電圧は入力電圧に追従しますが、その他のトポロジにも構成可能です。

このEVキットにはMAX22256Bが実装されていますが、MAX22256の任意のバージョン(MAX22256A、MAX22256B、およびMAX22256C)の評価に使用できます。

アプリケーション

  • 絶縁型モーター・ドライブ・ゲート電源
  • 絶縁型+24V PLCフィールド電源

eval board
MAX22258EVKIT

Evaluation Kit for the MAX22258

機能と利点

  • 5V to 36V Input Supply Range
  • Up to 90% Efficiency
  • Full-Wave Rectified Output
  • Configurable for a Voltage Doubler, Full-Wave, and Half-Wave Rectifier
  • Internal or External Clock Operation Option
  • Designed for 1500VRMS Isolation
  • Proven PCB Layout
  • Fully Assembled and Tested

製品詳細

The MAX22258 evaluation kit (EV kit) is a fully assembled and tested PCB that contains the MAX22258, a 15W isolated H-bridge DC-DC converter. The EV kit operates from an 5V to 36V DC power source and the on-board 1:1 turns-ratio transformer from Wurth sets the output voltage, operating up to a 1A current limit.

The EV kit provides greater than 90% overall efficiency at +24V between 2.2W and up to 8.3W output power using an H-bridge DC-DC converter topology. The MAX22258 EV kit operates in LLC mode by default. Input-ripple current and radiated noise are minimized by the inherent balanced nature of the design with no interruption in the input current. The transformer provides galvanic isolation with the output powered from a full-wave rectifier circuit, reducing the output-voltage ripple.

The EV kit circuit is configured as a full-wave rectifier, with an output voltage that follows the input voltage but is configurable for other topologies.

Applications

  • Isolated Motor Drive Gate Power Supply
  • Isolated +24V PLC Field Supply

MAX22256EVKIT
MAX22256の評価用キット
MAX22256EVKIT: Typical Operating Circuit
MAX22258EVKIT
Evaluation Kit for the MAX22258
MAX22258EVKIT: Board Photo

最新のディスカッション

max22258に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品