MAX22202

新規設計に推奨

電流検出機能を内蔵した36V、3.5Aブラシ付きモータ・ドライバ

業界最小のシングル・チャンネル・ブラシ付きモータ・ドライバ・ソリューション

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • +36V電圧定格のフルHブリッジ x 1
  • 合計RDS(ON)(ハイサイド + ローサイド):300mΩ(代表値)(TA = +25°C)
  • 電流定格(+25°C、代表値)
    • IPEAK = 3.5A
    • IRMS = 2A
  • 停止および突入電流を制限するための設定可能な電流駆動レギュレーション(CDR)
    • CDR用の設定可能なオフ時間(tOFF)(MAX22201のみ)
  • ロスレス統合電流検出(ICS)により大型の外付け抵抗がなくなり、電力を節約
  • 電流検出出力(CSO)機能:内部で検出された電流の複製をISENピンに出力
  • 電流駆動レギュレーション・モニタ(CDROUT)(MAX22207のみ)
  • 故障インジケータ・ピン(FAULT
  • 完全統合型のチャージ・ポンプ
  • 保護
    • 各チャンネルごとの過電流保護(OCP)
    • 低電圧ロックアウト(UVLO)
    • サーマル・シャットダウン(TSD)T = +165°C
    • ESD保護8kV HBM(OUT1ピンおよびOUT2ピン)
  • 超小型パッケージTDFN12 3mm x 3mm
MAX22202
電流検出機能を内蔵した36V、3.5Aブラシ付きモータ・ドライバ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

評価用キット

MAX22201EVKIT

MAX22201の評価用キット

機能と利点

  • MAX22201の簡便な評価
  • 外部PWMまたはボード上の可変PWM入力に設定可能
  • 設定可能なRILIM抵抗によって内蔵の電流制限閾値を調整
  • 設定可能なROFF抵抗によってオフ時間を調整
  • 完全実装および試験済み
  • 実証済みPCBレイアウト

製品詳細

MAX22201の評価用キット(EVキット)は、ブラシ付きDCモータ・ドライバのMAX22201を評価するための実証済みデザインを提供します。MAX22201 ICは、36V、3.5Aモータ・ドライバ・アプリケーションで使用するためのフル・ブリッジ構成の超低インピーダンスFETを内蔵しています。この構成のRON (ハイ・サイド+ロー・サイド)は0.3Ω (代表値)です。このEVキットは、MAX22201モータ・ドライバのPWM入力、電流検出出力、および電源入力とモータ・ドライバ出力に対するインターフェースを提供するヘッダ、テスト・ポイント、および端子ブロックを備えています。ボード上のICM7556は、16.5kHzの固定周波数と4%~95%の可変デューティ・サイクルを備えたボード上のPWM発生器を提供します。また、このEVキットはユーザーがボード上のポテンショメーターを使用して内蔵の電流制限を調整することも可能です。

アプリケーション

  • ブラシDCモーター駆動
  • ラッチバルブおよびソレノイド
  • ステッパモーター駆動(単相のみ)

eval board
MAX22202EVKIT

MAX22202の評価用キット

機能と利点

  • MAX22202の評価が簡単
  • 外部PWMまたは調整可能なオンボードPWM入力向けに設定可能
  • 設定可能なRILIM抵抗により統合電流制限閾値を調整
  • MODEピンを使用して設定可能な減衰モード
  • 組み立てとテストが完了済み
  • 実績のあるPCBレイアウト

製品詳細

MAX22202評価用キット(EVキット)は、ブラシ付きDCモータ・ドライバMAX22202を評価することができる実績のある設計となっています。MAX22202のICは、36V、3.5Aのモータ・ドライバ・アプリケーションで使用するために、フルブリッジ構成の超低インピーダンスFETを内蔵しています。この構成のRON(ハイサイド + ローサイド)の代表値は0.3Ωです。このEVキットは、MAX22202モータ・ドライバのPWM入力、電流検出出力、電源入力、モータ・ドライバ出力へのインターフェースを提供するヘッダー、テスト・ポイント、端子ブロックを備えています。オンボードICM7556は、16.5kHzに周波数を固定し、4%~95%の範囲でデューティ・サイクルを調整できるオンボードPWMジェネレータを備えています。このEVキットでは、オンボードのポテンショメータを使用して統合電流制限を調整することもできます。

MAX22201EVKIT
MAX22201の評価用キット
MAX22202EVKIT
MAX22202の評価用キット

最新のディスカッション

MAX22202に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める