MAX20855A

製造中

VR14 8-Phase, Dual-Output Voltage Regulator Chipset

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$4.84
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • High Power Density and Efficiency
    • Smart Power-Stage Support
    • Top-Tier Efficiency (96.1% Peak Efficiency at 1.8VOUT)
    • Integrated Input Power Monitor
    • 8-Phase N+M Dual-Loop Multiphase Architecture
  • Telemetry Through PMBus
    • Digitally Programmable Configuration
    • Input Voltage, Current, and Power Monitoring
    • Power-Stage Temperature Monitoring and Reporting
    • Fault, Command, and Data Logging (Black Box Feature)
  • Advanced Power Management
    • Autonomous Phase Shedding
    • Orthogonal Current Rebalance for Phase-Current Balance During Transients
    • Low-Quiescent Current—Improves Light-Load and Standby Efficiency
  • Protection Features
    • Input and Bias Supply Undervoltage Protection
    • Overcurrent Protection
    • Critical Fault-Flag Output Pin
MAX20855A
VR14 8-Phase, Dual-Output Voltage Regulator Chipset
MAX20855A Typical Operating Circuit
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 1

秘密保持契約(NDA)をリクエスト

技術文書一式は、秘密保持契約(NDA)の締結後にご利用いただけます。

秘密保持契約(NDA)をリクエスト
さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

max20855aに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品