MAX20816

新規設計に推奨

デュアル出力、多相高電流PWMVIDおよびAVSBusコントローラ

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$6.56
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • 高い電力密度と効率
    • スマート電力段のサポート
    • トップレベルの効率(0.75VOUTで90.71%のピーク効率)
    • 出力電力モニタ内蔵
    • 16相N+Mデュアル・ループ多相アーキテクチャ
  • 高速デジタル・インターフェース
    • PWMVIDおよびAVSBusをサポート
  • PMBus経由での遠隔測定
    • デジタルでプログラム可能な設定
    • 入力電圧、電流、電力の監視
    • 電力段の温度の監視とレポート
    • 障害、コマンド、およびデータのログ(ブラック・ボックス機能)
    • デジタルGPIO(OCP、OTW、VRセトリング・インジケータ)
  • 高度なパワー・マネージメント
    • 直交電流リバランスにより、過渡時の位相電流バランスを実現
    • プログラム可能なフェーズ起動順序
  • 保護機能
    • 入力電源およびバイアス電源の低電圧保護
    • 過電流保護
    • パスワード保護
MAX20816
デュアル出力、多相高電流PWMVIDおよびAVSBusコントローラ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 1

ユーザ・ガイド 1

秘密保持契約(NDA)をリクエスト

技術文書一式は、秘密保持契約(NDA)の締結後にご利用いただけます。

秘密保持契約(NDA)をリクエスト
さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

eval board
MAX2081600DEVKIT

Evaluation Kit for MAX20816

機能と利点

  • High Power Density and Efficiency
    • Smart Power-Stage Support
    • Integrated Output Current Monitor
    • 16-ph N+M Dual-Loop Multiphase Architecture
  • High-Speed Digital Interface
    • PWMVID and AVSBus Support
  • Telemetry Through PMBus
    • Digitally Programmable Configuration
    • Input Voltage, Current, and Power Monitoring
    • Power-Stage Temperature Monitoring andReporting
    • Fault, Command, and Data Logging (Black BoxFeature)
    • Digital GPIO (OCP, OTW, VR Settled Indicators)
  • Advanced Power Management
    • Orthogonal Current Rebalance for Phase-CurrentBalance During Transients
    • Programmable Phase Firing Order
  • Protection Features
    • Input and Bias Supply Undervoltage Protection
    • Overcurrent Protection
    • Password Protection
  • Proven PCB Layout
  • Fully Assembled and Tested

製品詳細

The MAX2081600D evaluation kit (EV kit) is a fully assembled and tested surface-mount daughter board that contains all the components necessary to evaluate the MAX20816 when plugged into a compatible main board.

The MAX20816 is a PMBus™-compatible, multiphase voltage regulator controller for low-voltage high-current AI applications. This dual-loop controller supports 16 phases in total, with independent pulse-width modulated (PWM) control signals and current-sense signals. Phase configuration for each output rail is set using PMBus to match the configuration of the main board. The IC is packaged in a 56-pin, 7mm x 7mm TQFN.

Windows® based graphical-user interface (GUI) software is available for use with the EV kit and can be downloaded from the Evaluation Hardware & Software page on the Analog Devices website under the Evaluation & Development Platforms section. Windows 10 or a newer Windows operating system is required to use the EV kit software.

MAX2081600DEVKIT
Evaluation Kit for MAX20816

最新のディスカッション

MAX20816に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品