MAX20330

製造中

設定可能OVPコントローラ、VBUS短絡検出内蔵

OVPコントローラ、VBUSインピーダンス検出内蔵

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
最低価格:$0.79
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 高出力ポータブル機器を保護
    • 広い動作入力電圧保護範囲:2.7V~36V
    • 超高速ターンオフ時間:100nsec
    • 内蔵チャージポンプによって外部N-MOSFETを駆動
  • 柔軟な過電圧保護設計
    • I2Cで調整可能な過電圧保護トリップレベル
    • 広い調整可能なOVLOスレッショルド範囲:4V~24V (168ステップ)
    • プリセットされた内部高精度OVLOスレッショルド:6.8V ±2%
  • 追加の保護機能によってシステムの信頼性を向上
    • VBUS短絡検出
    • ソフトスタートによって突入電流を最小化
    • 内部起動デバウンス:15ms
    • サーマルシャットダウン保護
  • 省スペース
    • 8ピンWLP (1.77mm × 1.03mm、0.35mmピッチ)
MAX20330
設定可能OVPコントローラ、VBUS短絡検出内蔵
MAX20330:
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
MAX20330EVKIT

MAX20330の評価キット

機能と利点

  • OVPまたはID検出
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX20330の評価キット(EVキット)は、VBUS短絡検出を備えた設定可能OVLOデバイスのMAX20330を実証する完全実装および試験済み回路基板です。このEVキットにはMAX20330EWA+が実装されています。

アプリケーション

  • デスクトップ
  • ファブレット
  • スマートフォン
  • タブレット

MAX20330EVKIT
MAX20330の評価キット

最新のディスカッション

MAX20330に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品