MAX20328A

製造中

USB Type-Cオーディオアダプタアクセサリ用マルチプレクサスイッチ

OVPおよびサージ保護オーディオアクセサリスイッチ、USB Type-C用

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$1.81
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 汎用的で柔軟なスイッチ構成
    • ハイスピードUSBデータまたはオーディオスイッチ経路
    • オーディオ構成での自動インピーダンス検出
    • 完全マニュアルスイッチ制御
    • Beyond-the-Rails信号機能
  • 過電圧保護されたデータおよびオーディオチャネル
    • 2つの個別のOVLOブロック
    • 設定可能なOVLOスレッショルド:3.37V、4.00V、4.70V、または5.00V
  • 負電圧対応オーディオチャネル
    • ±5Vオーディオ信号(正のOVLOスレッショルドで制限)
    • THD+N:-100dB
    • PSRR:-100dB (217Hz)
  • 高ESDおよびサージ保護されたUSB Type-C接点
    • ±12kV HBM
    • USB Type-C端子のサージ耐性:±25V
  • 最小限のソリューションサイズ
    • WLP (2.31mm × 2.31mm、0.4mmピッチ、5 × 5アレイ)
MAX20328A
USB Type-Cオーディオアダプタアクセサリ用マルチプレクサスイッチ
MAX20328、MAX20328A:ブロックダイアグラム
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
MAX20328AEVKIT

MAX20328/MAX20328A/MAX20328Bの評価キット

機能と利点

  • 自動MIC/GND方向検出
    • MICラインバイアスチェックによってMICとGNDの短絡に対する保護を提供
  • オーディオ信号でのテスト用の3.5mmオーディオジャック
  • ボード上のUSBレセプタクルによってデータ信号の通過および測定が可能
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX20328Aの評価キット(EVキット)は、USB-Cオーディオアダプタアプリケーション用マルチプレクサスイッチのMAX20328/MAX20328A/MAX20328Bを評価するための完全実装および試験済み回路です。これらのデバイスは、自動MIC-GND方向およびヘッドフォンインピーダンス検出、Beyond-the-Rails信号機能、およびUSB-Cコネクタに接続される端子のサージ保護を備えています。このEVキットは、USB-CオーディオアプリケーションでのMAX20328/MAX20328A/MAX20328Bスイッチの迅速かつ容易な評価を可能にします。

このEVキットにはMAX20328Aが実装されています。MAX20328、MAX20328A、およびMAX20328Bはピンおよびレジスタコンパチブルです。ユーザーはMAX20328を実装して評価することもできます。

アプリケーション

  • ファブレット
  • スマートフォン
  • タブレットPC

MAX20328AEVKIT
MAX20328/MAX20328A/MAX20328Bの評価キット

最新のディスカッション

MAX20328Aに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品