MAX20327
新規設計に推奨12V供給可能な低RON、Beyond-the-Rails DPDTアナログスイッチ
小型DPDT、-5.5V~12Vの信号のスイッチングが可能、最小1.6Vの単一VCC
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.31
製品の詳細
- 歪みのないBeyond-the-Rails信号伝達
- 負電圧のオーディオおよびビデオ信号に対応
- アナログ信号範囲:-5.5V~+12V (VCCに依存しない)
- オン抵抗:0.2Ω (typ)
- 単一電源範囲:+1.6V~+5.5V
- 全高調波歪み + ノイズ:0.001% (typ)
- オン抵抗平坦性:0.001Ω (typ)
- 低消費電流:30µA (typ) (1.6V時)
- GPIOから給電可能
- VCCが印加されていないときはハイインピーダンスモード
- COM_のESD保護
- ±15kVヒューマンボディモデル
- ±8kV IEC 61000-4-2気中放電
- ±6kV IEC 61000-4-2接触放電
- 設計の柔軟性
- ブレークビフォメーク動作
- 9ピン、WLP (1.6mm × 1.6mm)
- 動作温度範囲:-40℃~+85℃
超小型、低オン抵抗(RON)、双極/双投(DPDT)アナログスイッチのMAX20327は、Beyond-the-Rails™機能を備え、電源が信号範囲を下回る場合でも歪みなく-5.5V~+12Vの信号を通過させることが可能です。低オン抵抗(0.2Ω)のため、このデバイスはオーディオやビデオなど、低歪みのスイッチングが要求されるアプリケーションにも最適です。
MAX20327は、+1.6V~+5.5Vの単一電源での動作が完全保証されています。必要な電源電流が小さいため、VCCをGPIOから供給することができます。電力が印加されていないとき、スイッチはハイインピーダンスモードになり、すべてのアナログ信号ポートで-5.5V~+5.5Vの信号を許容可能です。このスイッチは1つの制御ビット(CB)のみで制御されます。
MAX20327は、9ピン、ウェハレベルパッケージ(WLP) (1.6mm × 1.6mm、0.4mmピッチ)で提供され、-40℃~+85℃の拡張温度範囲で動作します。
アプリケーション
- 携帯電話
- 携帯オーディオ/ビデオ機器
- ポータブルナビゲーションデバイス
- タブレット
ドキュメント
ビデオ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX20327EWL+ | Wafer-Level Package 3x3 Bump, Full Array | ||
MAX20327EWL+T | Wafer-Level Package 3x3 Bump, Full Array |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
IBISモデル 1
評価用キット
最新のディスカッション
MAX20327に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める