MAX20315

新規設計に推奨

500mA~6A可変電流制限スイッチ

調整可能な電流制限、高精度および低Ron、最大6A

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$1.20
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 高信頼性の保護
    • 調整可能な電流制限:500mA~6A
    • 高精度±5%過負荷電流制限:2A~6A
    • 電流モニタ
    • 低RON:10mΩ (typ)
    • 逆電流保護
    • 短絡保護
    • サーマルシャットダウン保護
  • 省スペース
    • 12ピンWLP (1.68mm x 1.48mm、0.4mmピッチ)
MAX20315
500mA~6A可変電流制限スイッチ
MAX20313、MAX20314、MAX20315、MAX20316:ファンクションダイアグラム
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
LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • MAX20315
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

MAX20313EVKIT

MAX20313/MAX20314/MAX20315/MAX20316の評価キット

機能と利点

  • 動作電圧範囲:2.5V~5.5V
  • 電源、イネーブル、およびフラグLED読み取り
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX20313の評価キット(EVキット)は、500mA~6A可変電流制限スイッチデバイスのMAX20313を実証する完全実装および試験済みの回路基板です。このEVキットにはMAX20313EWC+が実装されています。このEVキットのボードは、MAX20314、MAX20315、およびMAX20316の評価にも使用することができます。

アプリケーション

  • データモデムカード
  • ポータブルメディアプレーヤー
  • 携帯電話のRFパワーアンプ
  • SDXCカード電源保護
  • USBポート
  • UTCA/ATCAプラットフォーム

MAX20313EVKIT
MAX20313/MAX20314/MAX20315/MAX20316の評価キット

最新のディスカッション

max20315に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品