MAX20044F

製造中

車載ハイスピードUSB 2.0プロテクタ

業界をリードする車載USB用の過電圧およびESD保護

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
価格は未定
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 電圧降下が最小限の高精度バス電流制限
    • 低RON 90mΩ (max) USBパワースイッチ
    • MAX20042F:0.65A (typ)
    • MAX20043F:1.0A (typ)
    • MAX20044F:1.3A (typ)
  • 最適化されたUSB性能のための機能
    • 2つのRON 4Ω (typ) USB 2.0データスイッチ
    • USB 2.0動作:480Mbpsまたは12Mbps
    • フォルト回復時間:10ms
    • 過電流ブランキング時間:1ms
    • 固定HVBUS保護トリップスレッショルド:5.67V (typ)
  • 車載環境での堅牢性
    • 保護対象のHVBUS出力のバッテリへの短絡保護およびGNDへの短絡保護
    • 保護対象のHVD+およびHVD-出力のバッテリへの短絡保護およびBUSへの短絡保護
    • ISO 10605およびIEC 61000-4-2 ESD規格に従って試験済み
    • 16ピンQSOPパッケージ(3.90mm x 4.94mm)
    • 動作温度範囲:-40℃~+105℃
    • AEC-Q100認定
MAX20044F
車載ハイスピードUSB 2.0プロテクタ
MAX20042F、MAX20043F、MAX20044F:標準動作回路
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
MAX20044EVKIT

MAX20042F/MAX20043F/MAX20044Fの評価キット

機能と利点

  • USBのBUS、D+、およびD-信号を最大18Vの過電圧およびESD発生から保護
  • USB BUS低電圧ロックアウト
  • USB BUS過電流保護スレッショルド:1.3A (typ)
  • 過電流ブランキング時間:1ms
  • 通過可能なUSBデータ信号:480Mbps
  • 低オン抵抗
    • BUS:0.14mΩ (max)
    • D+およびD-:4Ω (typ)
  • アクティブローFAULT出力信号
  • USB給電式
  • 完全実装および試験済み
  • 16ピンQSOPパッケージのMAX20042F、MAX20043F、およびMAX20044F ICを評価

製品詳細

MAX20044Fの評価キット(EVキット)回路は、車載USBアプリケーション用の過電圧保護(OVP)、静電気放電(ESD)保護、および低電圧ロックアウト(UVLO)/過電流保護(OCP)を備えた車載USBプロテクタスイッチICのMAX20044Fを実証します。

このICは、USBのBUS、D+、およびD-データラインをバッテリへの短絡やESD発生などの過電圧状態から保護します。UVLOは、BUSをグランドへの短絡などの低電圧状態に対して保護します。BUS OCPは、ブランキング時間を使用して瞬間的なBUS短絡を無視することができるようにします。すべてのフォルトはアクティブローのFAULT出力信号を使って監視することができます。

このICは最大480MbpsのハイスピードUSB差動(D+およびD-)信号を通過させることが可能で、BUSに対して低い90mΩのRON(MAX)を備え、D+およびD-ラインに対して4ΩのRON(TYP)を備えています。このEVキットはUSB BUSによって給電されます。ボード上の車載レギュレータのMAX15007Aは、INのリファレンス電圧を供給します。MAX20044FのEVキットは、U1のICを交換すればMAX20042FおよびMAX20043Fも評価することができます。

アプリケーション

  • 車載USB保護

MAX20044EVKIT
MAX20042F/MAX20043F/MAX20044Fの評価キット

最新のディスカッション

max20044fに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品