MAX17605

製造中

4Aシンク/ソース電流、12ns、デュアルMOSFETドライバ

高いソース/シンク電流能力を備えた低伝播遅延の小型MOSFETドライバ

製品モデル
6
1Ku当たりの価格
最低価格:$0.97
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • イネーブル入力を備えたデュアルドライバ
  • 単一電源範囲:+4V~+14V
  • ピークシンク/ソース電流:4A
  • 入力定格:+14V (VDD電圧に依存しない)
  • 低伝搬遅延:12ns
  • 6ns (typ)の立上り時間と5ns (typ)の立下り時間(1nF負荷時)
  • チャネル間で整合された遅延
  • デュアル出力の並列動作による、より大きなドライバ出力電流
  • ノイズ耐性のヒステリシスを備えたTTLまたはHNMロジックレベル入力
  • 低入力容量:10pF (typ)
  • サーマルシャットダウン保護
  • TDFN、µMAX、およびSOパッケージオプション
  • 動作温度範囲:-40℃~+125℃
MAX17605
4Aシンク/ソース電流、12ns、デュアルMOSFETドライバ
MAX17601~MAX17605:標準動作回路
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
ハイサイド・スイッチ & MOSFET ドライバ 1
MAX15025 製造中 シングル/デュアル、16ns、大シンク/ソース電流ゲートドライバ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

MAX17604EVKIT

MAX17600、MAX17601、MAX17602、MAX17603、MAX17604、およびMAX17605の評価キット

機能と利点

  • 入力範囲(MAX17600/MAX17601/MAX17602):4V~14V
  • 入力範囲(MAX17603/MAX17604/MAX17605):6V~14V
  • 最大4Aピーク電流をソース/シンク
  • イネーブル入力
  • ノイズ耐性のヒステリシスを備えた、TTL (MAX17600/MAX17601/MAX17602)またはHNM (高ノイズマージン) (MAX17603/MAX17604/MAX17605)ロジックレベル入力
  • 4種類のパッケージを評価
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX17600~MAX17605の評価キット(EVキット)は、最大ピーク電流4Aのソース/シンクが可能なデュアル、高速、ローサイドMOSFETドライバのMAX17600~MAX17605を評価するための実証済み設計を提供します。各EVキットは、4つの独立した設計を提供し、4種類のICパッケージを評価することができます。これらのEVキットは、4V~14V (MAX17600/MAX17601/MAX17602)、または6V~14V (MAX17603/MAX17604/MAX17605)の入力電源を使用します。
各EVキットには、MAX17600~MAX17605 (8ピンTDFN、µMAX®、およびSOパッケージ)が実装されています。

アプリケーション

  • DC-DCコンバータ
  • モータ制御
  • パワーMOSFETスイッチング
  • 電源モジュール
  • スイッチモード電源

MAX17602EVKIT

MAX17600、MAX17601、MAX17602、MAX17603、MAX17604、およびMAX17605の評価キット

機能と利点

  • 入力範囲(MAX17600/MAX17601/MAX17602):4V~14V
  • 入力範囲(MAX17603/MAX17604/MAX17605):6V~14V
  • 最大4Aピーク電流をソース/シンク
  • イネーブル入力
  • ノイズ耐性のヒステリシスを備えた、TTL (MAX17600/MAX17601/MAX17602)またはHNM (高ノイズマージン) (MAX17603/MAX17604/MAX17605)ロジックレベル入力
  • 4種類のパッケージを評価
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX17600~MAX17605の評価キット(EVキット)は、最大ピーク電流4Aのソース/シンクが可能なデュアル、高速、ローサイドMOSFETドライバのMAX17600~MAX17605を評価するための実証済み設計を提供します。各EVキットは、4つの独立した設計を提供し、4種類のICパッケージを評価することができます。これらのEVキットは、4V~14V (MAX17600/MAX17601/MAX17602)、または6V~14V (MAX17603/MAX17604/MAX17605)の入力電源を使用します。
各EVキットには、MAX17600~MAX17605 (8ピンTDFN、µMAX®、およびSOパッケージ)が実装されています。

アプリケーション

  • DC-DCコンバータ
  • モータ制御
  • パワーMOSFETスイッチング
  • 電源モジュール
  • スイッチモード電源

MAX17603EVKIT

MAX17600、MAX17601、MAX17602、MAX17603、MAX17604、およびMAX17605の評価キット

機能と利点

  • 入力範囲(MAX17600/MAX17601/MAX17602):4V~14V
  • 入力範囲(MAX17603/MAX17604/MAX17605):6V~14V
  • 最大4Aピーク電流をソース/シンク
  • イネーブル入力
  • ノイズ耐性のヒステリシスを備えた、TTL (MAX17600/MAX17601/MAX17602)またはHNM (高ノイズマージン) (MAX17603/MAX17604/MAX17605)ロジックレベル入力
  • 4種類のパッケージを評価
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX17600~MAX17605の評価キット(EVキット)は、最大ピーク電流4Aのソース/シンクが可能なデュアル、高速、ローサイドMOSFETドライバのMAX17600~MAX17605を評価するための実証済み設計を提供します。各EVキットは、4つの独立した設計を提供し、4種類のICパッケージを評価することができます。これらのEVキットは、4V~14V (MAX17600/MAX17601/MAX17602)、または6V~14V (MAX17603/MAX17604/MAX17605)の入力電源を使用します。
各EVキットには、MAX17600~MAX17605 (8ピンTDFN、µMAX®、およびSOパッケージ)が実装されています。

アプリケーション

  • DC-DCコンバータ
  • モータ制御
  • パワーMOSFETスイッチング
  • 電源モジュール
  • スイッチモード電源

MAX17601EVKIT

MAX17600、MAX17601、MAX17602、MAX17603、MAX17604、およびMAX17605の評価キット

機能と利点

  • 入力範囲(MAX17600/MAX17601/MAX17602):4V~14V
  • 入力範囲(MAX17603/MAX17604/MAX17605):6V~14V
  • 最大4Aピーク電流をソース/シンク
  • イネーブル入力
  • ノイズ耐性のヒステリシスを備えた、TTL (MAX17600/MAX17601/MAX17602)またはHNM (高ノイズマージン) (MAX17603/MAX17604/MAX17605)ロジックレベル入力
  • 4種類のパッケージを評価
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX17600~MAX17605の評価キット(EVキット)は、最大ピーク電流4Aのソース/シンクが可能なデュアル、高速、ローサイドMOSFETドライバのMAX17600~MAX17605を評価するための実証済み設計を提供します。各EVキットは、4つの独立した設計を提供し、4種類のICパッケージを評価することができます。これらのEVキットは、4V~14V (MAX17600/MAX17601/MAX17602)、または6V~14V (MAX17603/MAX17604/MAX17605)の入力電源を使用します。
各EVキットには、MAX17600~MAX17605 (8ピンTDFN、µMAX®、およびSOパッケージ)が実装されています。

アプリケーション

  • DC-DCコンバータ
  • モータ制御
  • パワーMOSFETスイッチング
  • 電源モジュール
  • スイッチモード電源

MAX17605EVKIT

MAX17600、MAX17601、MAX17602、MAX17603、MAX17604、およびMAX17605の評価キット

機能と利点

  • 入力範囲(MAX17600/MAX17601/MAX17602):4V~14V
  • 入力範囲(MAX17603/MAX17604/MAX17605):6V~14V
  • 最大4Aピーク電流をソース/シンク
  • イネーブル入力
  • ノイズ耐性のヒステリシスを備えた、TTL (MAX17600/MAX17601/MAX17602)またはHNM (高ノイズマージン) (MAX17603/MAX17604/MAX17605)ロジックレベル入力
  • 4種類のパッケージを評価
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX17600~MAX17605の評価キット(EVキット)は、最大ピーク電流4Aのソース/シンクが可能なデュアル、高速、ローサイドMOSFETドライバのMAX17600~MAX17605を評価するための実証済み設計を提供します。各EVキットは、4つの独立した設計を提供し、4種類のICパッケージを評価することができます。これらのEVキットは、4V~14V (MAX17600/MAX17601/MAX17602)、または6V~14V (MAX17603/MAX17604/MAX17605)の入力電源を使用します。
各EVキットには、MAX17600~MAX17605 (8ピンTDFN、µMAX®、およびSOパッケージ)が実装されています。

アプリケーション

  • DC-DCコンバータ
  • モータ制御
  • パワーMOSFETスイッチング
  • 電源モジュール
  • スイッチモード電源

MAX17600EVKIT

MAX17600、MAX17601、MAX17602、MAX17603、MAX17604、およびMAX17605の評価キット

機能と利点

  • 入力範囲(MAX17600/MAX17601/MAX17602):4V~14V
  • 入力範囲(MAX17603/MAX17604/MAX17605):6V~14V
  • 最大4Aピーク電流をソース/シンク
  • イネーブル入力
  • ノイズ耐性のヒステリシスを備えた、TTL (MAX17600/MAX17601/MAX17602)またはHNM (高ノイズマージン) (MAX17603/MAX17604/MAX17605)ロジックレベル入力
  • 4種類のパッケージを評価
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX17600~MAX17605の評価キット(EVキット)は、最大ピーク電流4Aのソース/シンクが可能なデュアル、高速、ローサイドMOSFETドライバのMAX17600~MAX17605を評価するための実証済み設計を提供します。各EVキットは、4つの独立した設計を提供し、4種類のICパッケージを評価することができます。これらのEVキットは、4V~14V (MAX17600/MAX17601/MAX17602)、または6V~14V (MAX17603/MAX17604/MAX17605)の入力電源を使用します。
各EVキットには、MAX17600~MAX17605 (8ピンTDFN、µMAX®、およびSOパッケージ)が実装されています。

アプリケーション

  • DC-DCコンバータ
  • モータ制御
  • パワーMOSFETスイッチング
  • 電源モジュール
  • スイッチモード電源

MAX17604EVKIT
MAX17600、MAX17601、MAX17602、MAX17603、MAX17604、およびMAX17605の評価キット
MAX17602EVKIT
MAX17600、MAX17601、MAX17602、MAX17603、MAX17604、およびMAX17605の評価キット
MAX17603EVKIT
MAX17600、MAX17601、MAX17602、MAX17603、MAX17604、およびMAX17605の評価キット
MAX17601EVKIT
MAX17600、MAX17601、MAX17602、MAX17603、MAX17604、およびMAX17605の評価キット
MAX17605EVKIT
MAX17600、MAX17601、MAX17602、MAX17603、MAX17604、およびMAX17605の評価キット
MAX17600EVKIT
MAX17600、MAX17601、MAX17602、MAX17603、MAX17604、およびMAX17605の評価キット

最新のディスカッション

MAX17605に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品