MAX17434
Dual-Phase, Quick-PWM Controllers for IMVP6+/IMVP6.5
Dual-Phase, IMVP6+/IMVP6.5 CPU Controllers With Transient Suppression
Viewing:
製品の詳細
ドキュメント
秘密保持契約(NDA)をリクエスト
技術文書一式は、秘密保持契約(NDA)の締結後にご利用いただけます。
秘密保持契約(NDA)をリクエストハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
Product 1 | ||
MAX17036 | 1/2/3フェーズQuick-PWM IMVP-6.5 VIDコントローラ | |
VID 電圧プログラマ 3 | ||
MAX17021 | 最終販売 | IMVP-6+/IMVP-6.5 CPUコア電源用、デュアルフェーズ、Quick-PWMコントローラ |
MAX17028 | 製造中 | 1-Phase Quick-PWM Intel IMVP-6.5/GMCH Controllers |
MAX8796 | 製造中 | 1-Phase, Quick-PWM Intel IMVP-6/GMCH Controllers |
パワースイッチ外付け型 降圧コントローラ 2 | ||
MAX17082 | 製造中 | IMVP-6+/IMVP-6.5 CPUコア電源用、デュアルフェーズ、Quick-PWMコントローラ |
MAX17030 | 製造中 | 1/2/3フェーズQuick-PWM IMVP-6.5 VIDコントローラ |
評価用キット
最新のディスカッション
max17434に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める