MAX17036

1/2/3フェーズQuick-PWM IMVP-6.5 VIDコントローラ

Calpellaプラットフォーム用、3フェーズQuick-PWM IMVP-6.5 CPUコントローラ

利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • トリプル/デュアルフェーズQuick-PWMコントローラ
  • 2つの内蔵ドライバ + 1つの外付けドライバ
  • VOUT精度(全入力、負荷、および温度範囲):±0.5%
  • 7ビットIMVP-6.5 DAC
  • ダイナミックフェーズ選択によってアクティブ/スリープ効率を最適化
  • 過渡フェーズのオーバラップが出力容量を低減
  • 過渡抑制機能(MAX17036のみ)
  • 内部ブーストスイッチ
  • 利得を調節可能なアクティブ電圧ポジショニング
  • 高精度、無損失電流バランスおよび電流制限
  • リモート出力およびグランド検出
  • 可変出力スルーレート制御
  • パワーグッド(IMVPOK)、クロックイネーブル(アクティブローCLKEN)、および過熱障害(アクティブローVRHOT)出力
  • IMVP-6.5準拠の電源シーケンシングおよびタイミング
  • 出力電流モニタ(IMON)
  • 大型同期整流FETを駆動
  • バッテリ入力範囲:7V~26V
  • 可変スイッチング周波数(600kHz max)
  • 低電圧、過電圧、および過熱障害保護
MAX17036
1/2/3フェーズQuick-PWM IMVP-6.5 VIDコントローラ
MAX17030、MAX17036:ファンクションダイアグラム
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
Product 1
MAX8791 最終販売 1フェーズ同期MOSFETドライバ
VID 電圧プログラマ 3
MAX17028 製造中 1-Phase Quick-PWM Intel IMVP-6.5/GMCH Controllers
MAX8796 製造中 1-Phase, Quick-PWM Intel IMVP-6/GMCH Controllers
MAX17033 製造中 Dual-Phase, Quick-PWM Controllers for IMVP6+/IMVP6.5
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

MAX17030EVKIT

MAX17030の評価キット

機能と利点

  • MAX17030:
    • トリプルフェーズ高速応答インタリーブQuick-PWM
    • 2つの内蔵ドライバと1つの外付けドライバ構成(MAX8791)
    • Intel IMVP-6.5コードセット準拠(Calpella Socket Configuration)
    • ダイナミックなフェーズ選択によってアクティブ/スリープ効率を最適化
    • 過渡フェーズのオーバーラップによって出力容量を低減
    • 可変利得を備えたアクティブ電圧ポジショニング
    • 高速、高精度、および高効率
    • 少ないバルク出力コンデンサ数
    • 入力電圧範囲:7V~20V
    • 出力電圧範囲:0~1.5000V (7ビットDAC)
    • ピーク負荷電流性能:66A (フェーズ当り22A)
    • 高精度の無損失電流バランスおよび電流制限
    • スイッチング周波数:300kHz (フェーズ当り)
    • IMVP-6.5準拠の電源シーケンシングおよびタイミング
    • リモート出力およびグランド検出
    • パワーグッド(PWRGD)出力およびインジケータ(D3)
    • クロックイネーブル(アクティブローCLKEN)およびサーマルフォルト(アクティブローVRHOT)の出力とインジケータ(D4およびD5)
    • 電流モニタ(IMON)出力
    • 出力過電圧および低電圧フォルト保護
    • 40ピンTQFNパッケージ
  • MAX17000:
    • 一式のDDR電源:VCCDDR、VTTDDR、およびVTTR
    • 入力電圧範囲:7V~20V
    • スイッチング周波数:400kHz
    • 出力電流性能:10A (VCCDDR)
    • 出力電流性能:2A (VTTDDR)
    • 出力電流性能:3mA (VTTR)
    • 過電圧保護
    • パワーグッド出力インジケータ(D15およびD16)
    • 24ピンTQFNパッケージ
  • MAX17007A:
    • I/O電源:VTT1およびVTT2
    • 入力電圧範囲:7V~20V
    • スイッチング周波数:300kHz
    • 出力電流性能:12A (VTT1)
    • 出力電流性能:12A (VTT2)
    • 過電圧/低電圧保護
    • サーマル保護
    • パワーグッド出力インジケータ(D19およびD20)
    • 28ピンTQFNパッケージ
  • MAX17028:
    • GMCHグラフィクス電源:VCCAXG
    • 入力電圧範囲:7V~20V
    • スイッチング周波数:400kHz
    • 出力電流性能:14A
    • 過電圧/低電圧保護
    • サーマルフォルト(アクティブローVRHOT)出力インジケータ(D12)
    • 電流モニタ(DFGT_IMON)出力
    • パワーグッド(PWRGD)出力およびインジケータ(D13)
    • 32ピンTQFNパッケージ

製品詳細

MAX17030の評価キット(EVキット)は、高電力ダイナミック可変マルチフェーズIMVP-6.5ノートブックCPUのアプリケーション回路を検証します。このDC-DCコンバータは、高電圧バッテリおよび/またはACアダプタをステップダウンし、高精度の低電圧CPUコアVCCレイルを生成します。MAX17030のEVキットは、IntelのモバイルIMVP-6.5 CPUの過渡電圧規格、パワーグッドシグナリング、電圧レギュレータの温度監視(アクティブローVRHOT)、およびパワーグッド出力(PWRGD)に適合しています。MAX17030のEVキットは、3フェーズインタリーブQuick-PWM™ステップダウンコントローラのMAX17030と1つの外付けシングル同期MOSFETドライバのMAX8791で構成されています。MAX17030のEVキットは、可変利得を備えたアクティブ電圧ポジショニングを内蔵し、消費電力やバルク出力容量の要件を低減します。スルーレートコントローラによって、VIDコード間での遷移の制御、ソフトスタート/シャットダウンの制御、および終了サスペンド電圧の制御が可能になります。高精度のスルーレート制御によって、更新されたDAC設定への「ジャストインタイム」到達が提供され、バッテリとの間に流れるサージ電流が最小限に抑えられます。

2つの専用システム入力(アクティブローPSIとDPRSLPVR)は、アクティブフェーズの動作モードと数をダイナミックに選択し、CPUのアクティブおよびスリープ状態時の全体的効率を最適化します。

MAX17030は、ラッチ出力の低電圧フォルト保護、過電圧フォルト保護、および熱過負荷保護を備えています。この製品は、電圧レギュレータパワーグッド(PWRGD)出力、クロックイネーブル(アクティブローCLKEN)出力、および電流モニタ(IMON)出力も内蔵しています。

MAX17030は、7V~20Vのバッテリ入力範囲で、0~1.5000Vのディジタル可変出力電圧(7ビット内蔵DAC)を供給します。各フェーズは、20Aのサーマル設計電流用に設計されており、総計66Aで最大22Aのピーク出力電流を供給します。このEVキットは、300kHzのスイッチング周波数(フェーズ当り)で動作し、優れたラインおよび負荷過渡応答を備えています。

MAX17030のEVキットは、MAX17000、MAX17007A、およびMAX17028 DC-DCコンバータも評価します。

アプリケーション

  • CPUコア電源コンバータへの3~4 Li+ (リチウムイオン)セルバッテリ
  • 高電流電圧位置ステップダウンコンバータ
  • IMVP-6.5 SVおよびXEコア電源
  • ノートブック/デスクトップ/サーバ

MAX17030EVKIT
MAX17030の評価キット

最新のディスカッション

max17036に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品