MAX16915

製造中

外部MOSFET、理想的なダイオード、リバースバッテリ、および過電圧保護スイッチ/リミッタコントローラ

過電圧保護デバイスは、逆電流保護と小型フォワードドロップを備え、理想的なダイオード

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$1.19
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 保護ダイオードを置き換えるアーキテクチャによって順方向電圧が低減し、コールドクランク状態での動作が可能
    • 過渡電圧保護:最大+44Vおよび-75V
    • 低い電圧ドロップ(適切なサイズの外部pFETとともに使用した場合)
    • 動作入力電圧:4.5V~19V
  • 最低-75Vまで対応する理想ダイオードバッテリ逆挿入保護によって負電圧過渡時にシステムを保護
    • 逆充電防止によって下流のタンクコンデンサの放電を防止
  • 過電圧保護によって最大+44Vのロードダンプに対するシステムの耐性を実現
    • 過電圧インジケータ
    • 熱過負荷保護
  • 低動作電流によってシステムの保護を維持しながら厳格なモジュール仕様に適合
    • 低動作電流:29µA
    • 低シャットダウン電流:6µA
MAX16915
外部MOSFET、理想的なダイオード、リバースバッテリ、および過電圧保護スイッチ/リミッタコントローラ
MAX16914、MAX16915:標準動作回路
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
MAX16915に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品