MAX16169

新規設計に推奨

nanoPowerプッシュボタン・オン/オフ・コントローラおよびバッテリ・フレッシュネス・シール

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$1.62
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • 超低電流で省電力
    • 40nA(最大)スタンバイ電流(ISB
    • VCC範囲:1.3V~5.5V
  • ノイズの多いスイッチのバウンス防止
    • バウンス防止時間:50msと2秒のオプション
    • シャットダウン・タイミング時間:8秒および16秒
  • 柔軟な構成によってもたらされる設計の選択肢
    • ラッチ出力で200mAの負荷電流を供給。その際の電圧降下は30mV未満
    • スイッチ閉ごとのワンショットINT出力
    • INTタイミング・オプション:8ms、32ms、64ms、128ms
    • アクティブ・ローまたはアクティブ・ハイのプッシュボタン入力
    • 2mm × 2mm 6ピンμDFN
  • 堅牢な機能により最終機器の信頼性が向上
    • プッシュボタン入力は最大±60Vに対応
    • 人体モデル(HBM)に基づく静電放電(ESD)からの保護:±40kV
MAX16169
nanoPowerプッシュボタン・オン/オフ・コントローラおよびバッテリ・フレッシュネス・シール
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

最新のディスカッション

MAX16169に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品