MAX1600
デュアルチャネル、カードバスおよびPCMCIA VCC/VPPパワースイッチングネットワーク
外付け部品不要で2スロットに1Aの能力、小型SSOPパッケージ
製品の詳細
- 2つのPCカード/カードバスソケットをサポート
- 1A、0.08Ω (max)、3.3VのVCCスイッチ(MAX1600のみ)
- 1A、0.14Ω (max)、5VのVCCスイッチ
- インラッシュサージ電流を低減するソフト切換え
- 過電流保護
- 過電流/熱障害フラグ出力
- Tj = +150℃でサーマルシャットダウン
- 独立した内部チャージポンプ
- ブレーク・ビフォ・メイクの切換え動作
- スタンバイ消費電流:10µA (max)
- 低RDS(ON)での3.3V切換えには5Vおよび12Vは不要
- PCMCIA 3V/5V切換え規格に適合
- 超小型28ピンSSOPパッケージ(0.2in.または5mm幅)
- コードコンパチブル:
- Cirrus社のCL-PD67XXファミリ
- Databook社のDB86184
- Intel社の82365SL (工業標準コーディング)
MAX1600/MAX1603は、2チャネルのカードバスまたはPCカードのホストソケットに選択可能なVCCおよびVPP電圧を供給する低抵抗MOSFETスイッチのネットワークを備えた、DC電源切換えICです。主な特長としては、超低抵抗スイッチ、小型パッケージ、ソフト切換え動作および3V/5V切換えでのPCMCIA規格への適合等が挙げられます。高速32ビットカードバスアプリケーション用の3.3V電源切換えが2つの方法でサポートされています。まず、強力な3.3V低抵抗スイッチが3 . 3Vで高電流(最大1A) を可能にします。さらに、省電力化のために+5Vおよび+12V電源が切り離してあったりオフになっていても、完全に独立した内部チャージポンプ回路が3.3Vスイッチの正常動作を可能にします。内部チャージポンプは安定化タイプであり、VCCスイッチがスタティック状態のときには入力電流が減少します。また、独立したシャットダウン制御入力を必要とする他の解決法とは異なり、制御ロジック入力がハイインピーダンスまたはGND状態に設定されると、消費電流が自動的に10µA (max)に低減されます。
その他の重要な特長としては、出力電流制限レベルの仕様が保証されていること、および出力の立上がり/立下がり時間が保証(PCMCIA規格に適合)されていることが挙げられます。サーマル過電流保護、高精度電流制限、過電流障害フラグ出力および低電圧ロックアウトが信頼性を高めています。CMOS/TTLロジックインタフェースはフレキシブルで、正電源電圧を超えるロジック入力レベルを許容します。
MAX1600およびMAX1603は、MAX1603のVYスイッチのオン抵抗(140mΩ typ)が違うという点以外は同一です。MAX1600/MAX1603は、2つの完全なカードバス/PCMCIAスイッチを省スペースのナロー(0.2in.または5mm幅) SSOPパッケージに内蔵しています。
アプリケーション
- コンピュータ:デスクトップ、ワークステーション、サーバ
- データロギング
- ドッキングステーション
- ハンディターミナル
- ノートブックコンピュータ
- PCMCIAリード/ライトドライブ
ドキュメント
ハードウェア・エコシステム
最新のディスカッション
max1600に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める