MAX780
デュアルスロット、PCMCIAアナログ電源コントローラ
わずか0.09平方インチの実装面積、VPPスイッチ内蔵およびVCCドライバ外付けのMAX780A/B/C、有効なVPP出力を備える
製品の詳細
- 0.09in²に収まるSSOP回路
- デュアルPCMCIA (Release 2.0/JEIDA 4.1) PCカードソケット用小型完全アナログコントローラ
- デュアルVCC制御およびVPP出力
- 業界標準PCMCIAディジタルコントローラとロジックコンパチブル:
- Intel社 82365SL_DF
- 富士通社 MB86301
- Chips and Technology社 F8680
- Cirrus Logic社 CL-PD6720
- VPP出力:0V/+5V/+12V/ハイインピーダンス
- 1.6Ω VPPパワースイッチ内蔵
- 3.3V/5VのデュアルVCC電圧動作
- VPPパワーレディステータス信号
- 自己消費電流:130µA (シャットダウン時3.5µA)
- ブレークビフォアメイクのスイッチ動作
MAX780Aは、電源の切替、および2つのPCMCIA (Personal Computer Memory Card International Association) Release 2.0カードスロットを制御するために必要なステータス信号を提供します。MAX780Aは、PCカードインタフェースのディジタルコントローラとともに使い、パームトップやノートブックコンピュータなどで完全なPCMCIAインタフェースを最小部品点数で構成します。
MAX780AにはフラッシュメモリのVPPプログラミング用の2つの0V/+5V/+12V/ハイインピーダンスの電源出力、2つの独立した+3.3V/+5V電源のパワーMOSFET制御用レベルシフタ、および2つのVPP用のパワーレディステータス信号を備えています。MAX780AはPCMCIAディジタルコントローラの制御出力と直接接続ができ、また内部エッジトリガのレジスタをCPUデータバスとの接続に使用できます。
MAX780Bは、リファレンスおよびVPP有効インジケータを除くMAX780Aの全機能を備えています。 MAX780Cはディジタル入力用レジスタを除くMAX780Aの全機能を備えています。MAX780Dはリファレンス、VPP有効インジケータ、およびディジタル入力レジスタが除かれています。
アプリケーション
- バーコードスキャナ
- デジタルスチルカメラ
- ハンディターミナル
- ノートブックおよびパームトップコンピュータ
- パーソナルオーガナイザ
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
最新のディスカッション
max780に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める