MAX613
デュアルスロット、PCMCIA、アナログパワーコントローラ
内蔵VP-Pスイッチ、外部VCCスイッチを駆動
Viewing:
製品の詳細
- 工業標準PCMCIAディジタルコントローラとロジックコンパチブル:
- Intel社82365SL
- Intel社82365SL DF
- Vadem社VG-365
- Vadem社VG-465
- Vadem社VG-468
- Cirrus Logic社CL-PD6710
- Cirrus Logic社CL-PD6720
- VP-P出力:0V/VCC/+12V/ハイインピーダンス
- 1.6ΩのVP-Pパワースイッチ内蔵
- 自己消費電流:10µA
- ブレークビフォアメーク切替え
- VCC切替え制御
MAX613/MAX614は、PCMCIA (パーソナルコンピュータメモリカード国際協議会)リリース2.0カードスロットでのVP-P電源ライン用スイッチを内蔵しています。 これらのICはPCMCIAカードのVCCを切り替えるためのレベルトランスレータも内蔵しています。
MAX613は、0V、VCC、+12V、またはハイインピーダンスに切り替えることが可能な2つの独立したVP-Pラインをディジタル制御できます。レベルシフタも内蔵しているため、NチャネルパワーMOSFETを制御してスロットのVCC電源を接続したり切断したりすることができます。
MAX614は1個のVP-P電源電圧ラインを制御し、1個のレベルシフタも8ピンパッケージに内蔵しています。
アプリケーション
- バーコードスキャナ
- デジタルスチルカメラ
- ハンディターミナル
- ノートブックおよびパームトップコンピュータ
- パーソナルオーガナイザ
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
最新のディスカッション
max613に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める