MAX1589
低入力電圧、アクティブローRESET付き、500mA LDOレギュレータ、SOTおよびTDFNパッケージ
Viewing:
製品の詳細
- 低い最小入力電圧:1.62V
- 保証出力電流:500mA
- 初期精度:±0.5%
- 低ドロップアウト電圧:175mV (500mA負荷時)
- アクティブローRESET出力フラグ:70ms
- 負荷やドロップアウト電圧に関係しない消費電流
- ロジック信号で制御可能なシャットダウン
- 熱過負荷および短絡の保護
- プリセット出力電圧:0.75V、1.0V、1.2V、1.3V、1.5V、1.8V、2.5V、および3.0V
- 小型6ピンThin SOT23パッケージ(高さ1.1mm以下)
- 薄型6ピンTDFNパッケージ(高さ0.8mm以下)
低ドロップアウトリニアレギュレータのMAX1589は+1.62V~+3.6V電源で動作し、175mVの低ドロップアウト電圧で500mAの連続負荷電流が保証されています。高精度(±0.5%)の出力電圧は、+0.75V~+3.0Vの電圧に内部でトリミングされてプリセットされています。出力電圧がレギュレーションに達すると、アクティブローのオープンドレイン型リセット出力が最低70msの間、出力されます。このデバイスは、6ピンThin SOT23および3mm x 3mmの6ピンTDFNパッケージで提供されます。
負荷やドロップアウト電圧に関係なく内蔵PMOSパストランジスタは低消費電流を維持するため、MAX1589はパーソナルディジタルアシスタント(PDA)、ディジタルカメラ、携帯電話、コードレス電話、およびノートブックコンピュータなどのポータブルバッテリ駆動機器に最適です。その他の機能として、ロジック信号で制御可能なシャットダウン、短絡保護、熱過負荷保護などがあります。
アプリケーション
- CDおよびMP3プレーヤー
- セルラおよびPCS電話
- デジタルスチルカメラ
- ハンドヘルドコンピュータ
- ノートブックコンピュータ
- PCMCIAカード
- PDAおよびその他のハンドヘルド機器
ハードウェア・エコシステム
最新のディスカッション
MAX1589に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める