MAX1567
製造中止6チャネル、高効率、デジタルカメラ用電源
2セルAA、1セルLi+ (リチウムイオン)、およびデュアルバッテリ設計の、従来のマルチチャネルコントローラに比べ性能、部品点数およびサイズを改善する6チャネル、高効率、デジタルカメラ電源
Viewing:
製品の詳細
- 効率95%のステップアップDC-DCコンバータ
- 最低入力電圧:0.7V
- ステップアップまたはステップダウンとして設定可能なメインDC-DCコンバータ
- ステップアップとステップダウンを組み合わせて効率90%のブーストバック
- DSPコア用の効率95%のステップダウン
- 4個、6個、またはそれ以上のLEDのLED電流を安定化
- オープンなLED過電圧保護
- トランスなしの反転コントローラ(MAX1567)
- 3個の追加PWMコントローラ(MAX1567の場合は2個)
- 動作周波数:最大1MHz
- シャットダウンモード:1µA
- ソフトスタートおよび過負荷保護
- 小型6mm x 6mmの40ピンTQFNパッケージ
MAX1566/MAX1567は、ディジタルカメラ用の完全電源管理ソリューションを提供します。両デバイスは、2セルAA、1セルリチウムイオン(Li+)、およびデュアルバッテリ設計の従来のマルチチャネルコントローラと比べて、性能、部品数、サイズが向上しています。内蔵MOSFETはクリティカルな電源に対して最大95%の効率を提供し、追加チャネルは外付けFETで動作して、設計のフレキシビリティを最適化します。このため、全体的な効率およびコストが最適化される一方で、基板面積も削減されます。
MAX1566/MAX1567は、以下の6個の高効率DC-DC変換チャネルを装備しています。
- パワーFET内蔵ステップアップDC-DCコンバータ
- FET内蔵メインDC-DCコンバータ、ステップアップまたはステップダウンに設定可能
- FET内蔵ステップダウンコアDC-DCコンバータ
- 白色LEDまたはその他出力用DC-DCコントローラ
- 追加DC-DCコントローラ(通常LCD用)、MAX1566には2個の追加コントローラを搭載
- MAX1567にはトランスなしの反転DC-DCコントローラ(通常、負のCCDバイアス用)を搭載
アプリケーション
- デジタルカメラ
- PDA
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。