MAX15090C

製造中

2.7V~18V、12A、ホットスワップソリューション、電流レポート出力付き

12Vアプリケーション用、最も小型で高集積のホットスワップ

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$5.74
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 高集積によって、ブレードサーバやその他のスペースが制約された設計用のソリューションサイズを削減
    • 6mΩ (typ)内蔵パワーMOSFET過電圧保護内蔵
    • パワーグッド出力とフォルト出力
    • 設定可能な低電圧ロックアウト
    • 外付けRSENSE不要の電流レポート
    • サーマル保護
  • 高い柔軟性によって多くの独自設計に使用可能
    • 動作電圧範囲:2.7V~18V
    • 調整可能なサーキットブレーカ電流/電流制限スレッショルド
    • 設定可能なスルーレート制御
    • 可変速度サーキットブレーカ応答
    • ラッチオフまたは自動再試行オプション
  • セーフティ機能によって高精度で堅牢な保護を実現
    • 負荷電流能力:12A (max)
    • サーキットブレーカスレッショルド精度:±10%
    • フォールドバックで起動時の突入電流を安定化
    • di/dt制御の実装
    • IN-OUT短絡検出
MAX15090C
2.7V~18V、12A、ホットスワップソリューション、電流レポート出力付き
MAX15090B、MAX15090C:ファンクションダイアグラム
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
LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • MAX15090B
  • MAX15090C
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

MAX15090BEVKIT

MAX15090B/MAX15090Cの評価キット

機能と利点

  • 動作電圧範囲:2.7V~18V
  • 設定可能な負荷電流能力:最大12A
  • 入力および出力電圧用のバナナジャック
  • 設定可能なスルーレート制御
  • 選択可能/設定可能なサーキットブレーカスレッショルド
  • 設定可能な過電圧/低電圧ロックアウト
  • 設定可能なタイムアウト遅延
  • アクティブローFAULTおよびPG出力
  • 規定された安全動作領域
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX15090B/MAX15090Cの評価キット(EVキット)は、12A MOSFET内蔵ホットスワップコントローラのMAX15090B/MAX15090Cを評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは、2.7V~18Vのホットスワップアプリケーションで12Aを通すように構成され、全機能内蔵ソリューションを提供します。このEVキットは、28ピン、0.5mmピッチのウェハレベルパッケージ(WLP) (3.5mm x 2mm)のMAX15090BEWI+/MAX15090CEWI+と、実証済みの4層PCBデザインを使用しています。設定によって、このEVキットは12Vでの動作用に最適化されています。

アプリケーション

  • ディスクドライブ電源
  • 産業用
  • RAIDシステム
  • サーバI/Oカード
  • ストレージブリッジベイ

MAX15090CEVKIT

MAX15090B/MAX15090Cの評価キット

機能と利点

  • 動作電圧範囲:2.7V~18V
  • 設定可能な負荷電流能力:最大12A
  • 入力および出力電圧用のバナナジャック
  • 設定可能なスルーレート制御
  • 選択可能/設定可能なサーキットブレーカスレッショルド
  • 設定可能な過電圧/低電圧ロックアウト
  • 設定可能なタイムアウト遅延
  • アクティブローFAULTおよびPG出力
  • 規定された安全動作領域
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX15090B/MAX15090Cの評価キット(EVキット)は、12A MOSFET内蔵ホットスワップコントローラのMAX15090B/MAX15090Cを評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは、2.7V~18Vのホットスワップアプリケーションで12Aを通すように構成され、全機能内蔵ソリューションを提供します。このEVキットは、28ピン、0.5mmピッチのウェハレベルパッケージ(WLP) (3.5mm x 2mm)のMAX15090BEWI+/MAX15090CEWI+と、実証済みの4層PCBデザインを使用しています。設定によって、このEVキットは12Vでの動作用に最適化されています。

アプリケーション

  • ディスクドライブ電源
  • 産業用
  • RAIDシステム
  • サーバI/Oカード
  • ストレージブリッジベイ

MAX15090BEVKIT
MAX15090B/MAX15090Cの評価キット
MAX15090CEVKIT
MAX15090B/MAX15090Cの評価キット

最新のディスカッション

max15090cに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品