MAX15013

製造中

175V/2A、高速、ハーフブリッジMOSFETドライバ

35nsの低伝播遅延および8nsのドライバ間伝播遅延マッチング付き、175V/2Aハーフブリッジドライバ

製品モデル
6
1Ku当たりの価格
最低価格:$3.91
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • HIP2100/HIP2101とピンコンパチブル(MAX15012A/CおよびMAX15013A/C)
  • 最大入力動作電圧:175V
  • VDD入力電圧範囲:8V~12.6V
  • ソース/シンクのピーク電流駆動能力:2A
  • 標準伝搬遅延:35ns
  • ドライバ間の伝播遅延マッチング:8ns (保証)
  • 最高スイッチング周波数:500kHz
  • CMOS (VDD/2)またはTTLロジックレベル入力(ヒステリシス付き)で使用可能
  • 最大ロジック入力:14V (入力電圧と独立)
  • 低入力容量:2.5pF
  • 低消費電流:70µA
  • 非反転および反転ドライバを組み合わせて各バージョンを提供(MAX15012B/DおよびMAX15013B/D)
  • 業界標準8ピンSOおよび放熱特性を高めたSOパッケージで提供
MAX15013
175V/2A、高速、ハーフブリッジMOSFETドライバ
MAX15012、MAX15013:標準動作回路
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
ブリッジ・ドライバ 2
MAX5062 製造中 125V/2A、高速、ハーフブリッジMOSFETドライバ
MAX5063 製造中 125V/2A、高速、ハーフブリッジMOSFETドライバ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

max15013に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品