MAX14738

新規設計に推奨

大電流過電圧プロテクタ、調整可能なOVLO内蔵

中~低価格帯ポータブル機器用大電流OVP

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
価格は未定
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 高出力ポータブル機器を保護
    • 広い動作入力電圧保護:+2.2V~+36V
    • 連続電流能力:3A
    • 76mΩ (typ) nMOSFETスイッチ内蔵
  • 柔軟な過電圧保護設計
    • 調整可能な過電圧保護トリップレベル
    • 広い可変OVLOスレッショルド範囲:+4V~+20V
      • プリセットされた内部高精度OVLOスレッショルド:6.8V ±2.9% (MAX14738)、10V ±3.0% (MAX14739)
  • 追加の保護機能によってシステムの信頼性を向上
    • ソフトスタートによって突入電流を最小化
    • 内部スタートアップデバウンス:18ms
    • サーマルシャットダウン保護
  • PCB面積を最小化
    • 6ピンWLP (1.3mm x 0.9mm)
MAX14738
大電流過電圧プロテクタ、調整可能なOVLO内蔵
pdp-image-unavailable
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

秘密保持契約(NDA)をリクエスト

技術文書一式は、秘密保持契約(NDA)の締結後にご利用いただけます。

秘密保持契約(NDA)をリクエスト
さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

MAX14738EVKIT

MAX14738およびMAX14739の評価キット

機能と利点

  • 過電圧保護を評価
  • OVLO電圧のユーザー設定が可能
    • 内部設定を使用する場合はグランドに接続
    • 1MΩの抵抗と500kΩのポテンショメータの抵抗分圧器によって可変OVLO電圧を実現可能
  • 各電圧端子にテストポイントを備えているため測定が容易
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX14738/MAX14739の評価キット(EVキット)は、過電圧保護(OVP)デバイスのMAX14738/MAX14739の機能を実証する完全実装および試験済みの回路基板です。

アプリケーション

  • モバイルインターネットデバイス
  • スマートフォン
  • タブレットPC

MAX14739EVKIT

MAX14738およびMAX14739の評価キット

機能と利点

  • 過電圧保護を評価
  • OVLO電圧のユーザー設定が可能
    • 内部設定を使用する場合はグランドに接続
    • 1MΩの抵抗と500kΩのポテンショメータの抵抗分圧器によって可変OVLO電圧を実現可能
  • 各電圧端子にテストポイントを備えているため測定が容易
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX14738/MAX14739の評価キット(EVキット)は、過電圧保護(OVP)デバイスのMAX14738/MAX14739の機能を実証する完全実装および試験済みの回路基板です。

アプリケーション

  • モバイルインターネットデバイス
  • スマートフォン
  • タブレットPC

MAX14738EVKIT
MAX14738およびMAX14739の評価キット
MAX14739EVKIT
MAX14738およびMAX14739の評価キット

最新のディスカッション

MAX14738に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品