MAX14736

新規設計に推奨

高精度、超高速、低消費電流、双方向過電圧プロテクタ

バッテリ駆動ポータブル機器で最初のバッテリノード保護用OVP

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$0.74
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 最小限の消費電力でバッテリ接続モジュールを保護
    • 広動作入力電圧:+2.1V~+5.5V
    • 連続電流性能:4.5A
    • pFET内蔵:15mΩ (typ)
    • 超低消費電流:13µA (typ)
  • OVLO実装の高精度な設計が可能
    • プリセットされた内部高精度OVPスレッショルド
    • MAX14736:4.7V ±2.0%
    • MAX14737:5.2V ±2.0%
  • プレミアムセキュリティによってシステムの信頼性を向上
    • サージ耐性:最大±35V
    • ソフトスタートによって突入電流を最小化
    • 出力ホットプラグイン保護
    • サーマルシャットダウン
    • 超高速OVP応答時間:200ns (typ)
  • 小型WLPによって基板スペースを最小化
    • 9ピンWLP (1.34mm x 1.36mm)
MAX14736
高精度、超高速、低消費電流、双方向過電圧プロテクタ
MAX14736、MAX14737:ファンクションダイアグラム
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
MAX14736EVKIT

MAX14736/MAX14737の評価キット

機能と利点

  • 動作電圧範囲:2.1V~5.5V
  • パワーOK (POK) LED読取り
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX14736/MAX14737の評価キット(EVキット)は、この高精度、超高速、低自己消費電流過電圧保護デバイスを実証する完全実装および試験済み回路基板です。このEVキットは、LEDパワーOK (POK)読取りを備えています。このEVキットは、MAX14736EWL+またはMAX14737EWL+が実装されています。ご注文の際は、型番をお知らせください。

アプリケーション

  • 電子書籍リーダー
  • スマートフォン
  • タブレットPC

MAX14737EVKIT

MAX14736/MAX14737の評価キット

機能と利点

  • 動作電圧範囲:2.1V~5.5V
  • パワーOK (POK) LED読取り
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX14736/MAX14737の評価キット(EVキット)は、この高精度、超高速、低自己消費電流過電圧保護デバイスを実証する完全実装および試験済み回路基板です。このEVキットは、LEDパワーOK (POK)読取りを備えています。このEVキットは、MAX14736EWL+またはMAX14737EWL+が実装されています。ご注文の際は、型番をお知らせください。

アプリケーション

  • 電子書籍リーダー
  • スマートフォン
  • タブレットPC

MAX14736EVKIT
MAX14736/MAX14737の評価キット
MAX14737EVKIT
MAX14736/MAX14737の評価キット

最新のディスカッション

MAX14736に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品