MAX14731

製造中

デュアル入力、双方向過電圧プロテクタ、自動パス制御内蔵

デュアル入力駆動ポータブル機器を保護する1つのOVP

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$1.39
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • デュアル入力パワーでポータブル機器を保護
    • 広い動作入力電圧保護:3V~28V
    • 連続電流能力:5A
    • 73mΩ (typ) nMOSFETスイッチ内蔵
  • OVLO実装での柔軟で高精度の設計が可能
    • 広い可変OVLOスレッショルド範囲:4V~14V
    • OTGイネーブルによってOUTからINA/INBへの給電が可能
    • プリセットされた高精度内部OVLOスレッショルド:
      • 13.75V ±2% (MAX14727)
      • 10V ±2% (MAX14728)
      • 5.92V ±2% (MAX14731)
  • プレミアムセキュリティを介してシステムシステム信頼性が向上
    • サージ耐性:+100V以上
    • ソフトスタートによって突入電流を最小化
    • 15ms起動デバウンス内蔵
    • サーマルシャットダウン保護
  • 小型パッケージで基板スペースを最小化
    • 30ピンWLP (2.6mm × 2.2mm)
MAX14731
デュアル入力、双方向過電圧プロテクタ、自動パス制御内蔵
MMAX14727、MAX14728、MAX14731:ファンクションダイアグラム
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
MAX14727EVKIT

MAX14727/MAX14728/MAX14731の評価キット

機能と利点

  • 動作電圧範囲:3V~28V
  • アクティブローINAOK、アクティブローINBOKを表示するLED
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX14727の評価キット(EVキット)は、自動パス制御を備えたデュアル入力、双方向過電圧保護デバイスのMAX14727を実証する完全実装および試験済みの回路基板です。このEVキットには、MAX14727EWV+が実装されています。MAX14728/MAX14731を評価する場合は、マキシムにサンプルを請求し、MAX14727をMAX14728/MAX14731に交換してください。

アプリケーション

  • 電子書籍リーダー
  • スマートフォン
  • タブレット

MAX14727EVKIT
MAX14727/MAX14728/MAX14731の評価キット

最新のディスカッション

max14731に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品