MAX14699

製造中

高精度、サージ保護内蔵過電圧プロテクタ

高速応答、より厳密な精度、低RONおよびサージ保護内蔵、WLPパッケージ

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$1.64
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 高出力ポータブル機器を保護
    • 広い動作入力電圧保護:+2.1V~+28V
    • 連続電流性能:4.5A
    • 38mΩ (typ) nチャネルMOSFETスイッチ内蔵
    • 高速応答時間:100ns (typ)
  • 柔軟な設計
    • 調整可能な過電圧保護トリップレベル
    • 広い可変OVLOスレッショルド範囲:+4V~+20V
    • プリセットされた内部高精度OVLOスレッショルド:13.75V
    • INのマイクロフォン信号に対応するマイクロフォンモード
  • 追加の保護機能によってシステム信頼性が向上
    • サージ耐性:+100V
    • ソフトスタートによって突入電流を最小化
    • 内部スタートアップデバウンス:21ms
    • サーマルシャットダウン保護
  • PCB面積を最小化
    • 12ピンWLPパッケージ(1.3mm × 2mm)
  • 動作温度範囲:-40℃~+85℃
MAX14699
高精度、サージ保護内蔵過電圧プロテクタ
MAX14699:ファンクションダイアグラム
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
MAX14699EVKIT

MAX14699の評価キット

機能と利点

  • 動作電圧範囲:2.1V~28V
  • アクティブローACOK LED読取り
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX14699の評価キット(EVキット)は、高精度、サージ保護内蔵過電圧プロテクタデバイスのMAX14699を実証する完全実装および試験済みの回路基板です。このEVキットには、MAX14699EWC+が実装されています。

アプリケーション

  • ポータブルメディアプレーヤー
  • スマートフォン
  • タブレットPC

MAX14699EVKIT
MAX14699の評価キット

最新のディスカッション

max14699に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品