MAX14575C

製造中

250mA~2.5A可変電流制限スイッチ

多用途向け250mA~2.5Aの広い電流制限範囲

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$2.46
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 内蔵保護機能によって基板スペースを削減しシステムの堅牢性を向上
    • 過負荷電流制限:±10% (500mA~2.5A)
    • 逆電流保護
    • シャットダウン逆電流:1µA (max)
    • 短絡保護
    • サーマルシャットダウン保護
  • 低消費電力によって熱および/またはバッテリ消費を低減
    • 低消費電流:130µA (typ)
    • 低RON:32mΩ (typ)
  • 柔軟な製品は簡単に多くのプロジェクトに再使用可能
    • 可変電流制限:250mA~2500mA
    • 電源電圧範囲:+2.3V~+5.5V
MAX14575C
250mA~2.5A可変電流制限スイッチ
MAX14575A、MAX14575AL、MAX14575B、MAX14575C:標準動作回路
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
LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • MAX14575A
  • MAX14575AL
  • MAX14575B
  • MAX14575C
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

MAX14575AEVKIT

MAX14575A、MAX14575AL、MAX14575B、およびMAX14575Cの評価キット

機能と利点

  • 単純なジャンパ設定によって事前設定されたスレッショルドまたは調整可能なスレッショルドを評価
  • バインディングポストによる簡単な接続
  • ステータスLEDによって電源プレゼンスとフォルト状態を視覚表示
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX14575A~MAX14575Cの評価キット(EVキット)は、8ピンTDFNパッケージで提供される可変電流制限スイッチのMAX14575A~MAX14575Cの機能を実証する完全実装および試験済み回路基板です。各EVキットは、オートリトライ、ラッチオフ、および連続電流制限バージョンを含む、すべてのバージョンのICの設定と評価のためのジャンパを備えています。EVキットの入力電源は、標準の5V USBバス、または外部の5V電源によって供給されます。

アプリケーション

  • データモデムカード
  • ポータブルメディアプレーヤー
  • 携帯電話のRFパワーアンプ
  • SDXCカード電源保護
  • USBポート
  • UTCA/ATCAプラットフォーム

MAX14575CEVKIT

MAX14575A、MAX14575AL、MAX14575B、およびMAX14575Cの評価キット

機能と利点

  • 単純なジャンパ設定によって事前設定されたスレッショルドまたは調整可能なスレッショルドを評価
  • バインディングポストによる簡単な接続
  • ステータスLEDによって電源プレゼンスとフォルト状態を視覚表示
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX14575A~MAX14575Cの評価キット(EVキット)は、8ピンTDFNパッケージで提供される可変電流制限スイッチのMAX14575A~MAX14575Cの機能を実証する完全実装および試験済み回路基板です。各EVキットは、オートリトライ、ラッチオフ、および連続電流制限バージョンを含む、すべてのバージョンのICの設定と評価のためのジャンパを備えています。EVキットの入力電源は、標準の5V USBバス、または外部の5V電源によって供給されます。

アプリケーション

  • データモデムカード
  • ポータブルメディアプレーヤー
  • 携帯電話のRFパワーアンプ
  • SDXCカード電源保護
  • USBポート
  • UTCA/ATCAプラットフォーム

MAX14575BEVKIT

MAX14575A、MAX14575AL、MAX14575B、およびMAX14575Cの評価キット

機能と利点

  • 単純なジャンパ設定によって事前設定されたスレッショルドまたは調整可能なスレッショルドを評価
  • バインディングポストによる簡単な接続
  • ステータスLEDによって電源プレゼンスとフォルト状態を視覚表示
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX14575A~MAX14575Cの評価キット(EVキット)は、8ピンTDFNパッケージで提供される可変電流制限スイッチのMAX14575A~MAX14575Cの機能を実証する完全実装および試験済み回路基板です。各EVキットは、オートリトライ、ラッチオフ、および連続電流制限バージョンを含む、すべてのバージョンのICの設定と評価のためのジャンパを備えています。EVキットの入力電源は、標準の5V USBバス、または外部の5V電源によって供給されます。

アプリケーション

  • データモデムカード
  • ポータブルメディアプレーヤー
  • 携帯電話のRFパワーアンプ
  • SDXCカード電源保護
  • USBポート
  • UTCA/ATCAプラットフォーム

MAX14575AEVKIT
MAX14575A、MAX14575AL、MAX14575B、およびMAX14575Cの評価キット
MAX14575CEVKIT
MAX14575A、MAX14575AL、MAX14575B、およびMAX14575Cの評価キット
MAX14575BEVKIT
MAX14575A、MAX14575AL、MAX14575B、およびMAX14575Cの評価キット

最新のディスカッション

MAX14575Cに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品