MAX14550E
最終販売USBホスト充電器識別アナログスイッチ
USB充電とハイスピードUSB切替を実現
製品の詳細
- USB2.0ハイスピードスイッチング
- 低オン容量:4.0pF
- 低オン抵抗:4.0Ω
- 超低オン抵抗平坦性:0.1Ω
- 電源電圧範囲:+2.8V~+5.5V
- 超低電源電流:7µA
- USB充電器自動識別回路
- 自動選択による外部抵抗分圧器オプション
- DP/DMの高いESD HBM保護:±15kV
- 10ピンTDFNパッケージ(3mm x3mm)
MAX14550Eは、USBホスト充電器(専用充電器)識別回路を備えたUSBハイスピードアナログスイッチです。MAX14550Eは、USB Battery Charging Specification Revision 1.0 (USBバッテリ充電規格1.0)、およびApple®適合機器用の設定された抵抗バイアスの両方に対応します。
MAX14550Eは、4pF (typ)の低オン容量と4Ω (typ)の低オン抵抗の、高性能、ハイスピードUSBスイッチを備えています。さらに、MAX14550Eは、パススルーとチャージャモード間を切り換えるための2つのディジタル入力(CB0とCB1)を備えています。USBホスト充電器識別回路によって、ホストUSBポートのD+/D-の短絡検出によるUSB充電器のサポート、および抵抗バイアスを使用するApple適合機器のサポートの提供が可能になります。ポートへのApple適合機器の装着時、MAX14550Eは抵抗分圧器から電圧を供給します。MAX14550Eは、RDPの電圧に基づいて内部または外部抵抗を使います。USB Revision 1.0準拠の機器が装着された場合、MAX14550Eは、DPとDM間を短絡して、正しい充電器の検出を可能にします。自動検出回路のMAX14550Eはディセーブル可能で、DP/DM短絡または抵抗ネットワークのいずれかがデフォルトとして選択されます。
MAX14550Eは、DPおよびDM入力に対して、最大±15kVのヒューマンボディモデル(HBM)の拡張された高い静電気放電(ESD)保護を備えています。
MAX14550Eは、10ピンTDFNパッケージ(3mm x 3mm)で提供され、-40℃~+85℃の温度範囲での動作が保証されています。
アプリケーション
- 携帯電話
- ラップトップ
- ネットブック
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
評価用キット
最新のディスカッション
MAX14550Eに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める