MAX1454

製造中

高精度センサ信号コンディショナ、過電圧保護内蔵

低コスト、高精度センサ信号コンディショナ

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
最低価格:$3.98
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • シングルICパッケージの完全な信号コンディショニング
    • 増幅、較正、および温度補償を提供
    • 1mV/V~200mV/Vのセンサー出力感度に対応
    • 45Vまでの過電圧保護
    • 45Vまでの逆電圧保護
  • 高精度補償によってダウンストリーム回路の複雑さを低減
    • 完全アナログ信号経路
    • 16ビットのオフセットおよびスパン較正分解能
    • 内蔵ルックアップテーブルによってマルチポイント較正温度補正をサポート
  • 電流と電圧ブリッジ励起の両方をサポート
  • 高速ステップ応答:85µs
  • センサー障害検出
  • シンプルなPCBレイアウト
  • 単一ピンデジタルプログラミング
  • 外付けトリム部品不要
MAX1454
高精度センサ信号コンディショナ、過電圧保護内蔵
MAX1454:ファンクションダイアグラム
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
プログラマブル・ゲイン・アンプ (PGA) 1
MAX1452 製造中 低コスト、高精度センサ信号コンディショナ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

eval board
MAX1454DBSYS

MAX1454の評価システム

機能と利点

  • USB駆動
  • 最大15のMAX1454デバイスを評価
  • ドーターボードとEVボードをマスターボードから駆動
  • EVボードにセンサーソケット搭載
  • MAX1454のOUT電圧読取り用のADC内蔵
  • Windows XP、Windows Vista、およびWindows 7対応のソフトウェア
  • ユーザーフレンドリなグラフィカルユーザインタフェース(GUI)
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX1454の評価システム(EVシステム)は、1つのMAX1454マスターボードと1つのMAX1454の評価キット(EVボード)で構成されています。MAX1454のドーターボードシステム(DBシステム)は1つのMAX1454のドーターボードと1つのMAX1454のEVボードで構成されています。このEVシステムは、DBシステムと組み合わせた場合、最大15の高精度センサー信号コンディショナのMAX1454を評価する実証済みデザインを提供します。このEVシステムは、Windows XP®、Windows Vista®、およびWindows® 7対応のソフトウェアも備え、ICの各機能を実行するための簡単なグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を提供します。マスターボードは、ICとホストコンピュータ間の通信を行うインタフェース回路、フル負荷状態のシステムにおける15デバイスのそれぞれをアドレス指定する回路、および位置1のEVボードに接続する回路を備えています。EVボードは、16ピンTSSOPパッケージのMAX1454AUE/V+が出荷時に実装されています。ドーターボードは、EVボードに接続するための回路とリレーを内蔵しています。システム内の各位置は、位置1を除き、ドーターボードとEVボードを必要とします。そのため、15のMAX1454デバイスを評価するには、1つのEVシステムと14のDBシステムが必要です。フルデータシートの図1は、システムの4つの位置の部分を拡大表示しています。

アプリケーション

  • 圧力キャリブレータおよびコントローラ
  • 圧力センサー
  • 抵抗素子センサー
  • 歪みゲージ
  • 湿度センサー

eval board
MAX1454EVSYS

MAX1454の評価システム

機能と利点

  • USB駆動
  • 最大15のMAX1454デバイスを評価
  • ドーターボードとEVボードをマスターボードから駆動
  • EVボードにセンサーソケット搭載
  • MAX1454のOUT電圧読取り用のADC内蔵
  • Windows XP、Windows Vista、およびWindows 7対応のソフトウェア
  • ユーザーフレンドリなグラフィカルユーザインタフェース(GUI)
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX1454の評価システム(EVシステム)は、1つのMAX1454マスターボードと1つのMAX1454の評価キット(EVボード)で構成されています。MAX1454のドーターボードシステム(DBシステム)は1つのMAX1454のドーターボードと1つのMAX1454のEVボードで構成されています。このEVシステムは、DBシステムと組み合わせた場合、最大15の高精度センサー信号コンディショナのMAX1454を評価する実証済みデザインを提供します。このEVシステムは、Windows XP®、Windows Vista®、およびWindows® 7対応のソフトウェアも備え、ICの各機能を実行するための簡単なグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を提供します。マスターボードは、ICとホストコンピュータ間の通信を行うインタフェース回路、フル負荷状態のシステムにおける15デバイスのそれぞれをアドレス指定する回路、および位置1のEVボードに接続する回路を備えています。EVボードは、16ピンTSSOPパッケージのMAX1454AUE/V+が出荷時に実装されています。ドーターボードは、EVボードに接続するための回路とリレーを内蔵しています。システム内の各位置は、位置1を除き、ドーターボードとEVボードを必要とします。そのため、15のMAX1454デバイスを評価するには、1つのEVシステムと14のDBシステムが必要です。フルデータシートの図1は、システムの4つの位置の部分を拡大表示しています。

アプリケーション

  • 圧力キャリブレータおよびコントローラ
  • 圧力センサー
  • 抵抗素子センサー
  • 歪みゲージ
  • 湿度センサー

MAX1454DBSYS
MAX1454の評価システム
MAX1454EVSYS:評価システムボード
MAX1454EVSYS
MAX1454の評価システム
MAX1454EVSYS:評価システムボード

最新のディスカッション

最近表示した製品