MAX1331

ADC、DPIO、APIO、リファレンス、電圧モニタ、および温度センサ付き、12/16ビットDAS

16ビットADCモード(1ksps)付き、12ビット、300kspsデータ収集システム

利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 1.8V to 5.5V, Single Digital Supply Operation
  • Internal Charge Pump for Analog Circuits (2.7V to 5.5V)
  • 12-Bit SAR ADC
    12-Bits, TBDksps, No Missing Codes
    16-Bits, TBDksps, DSP Mode
    16-Word FIFO and 20-Bit Accumulator
    PGA with Gains of 1, 2, 4, and 8
    Unipolar and Bipolar Modes
  • Independent Voltage References for ADC
    Internal 2.5V Internal Reference
    Adjustable Reference Buffers Provide 1.25V, 2.048V, or 2.5V
  • System Support
    ADC Alarm Register
    Internal/External Temperature Sensor
    Internal Oscillator with Clock I/O
    Digital Programmable I/O
    Analog Programmable I/O
    Programmable Interrupts
    Ability to Measure Supply Voltage
    Programmable Dual Voltage Monitors
  • SPI™/QSP™/MICROWIRE™-Compatible, 4-Wire Serial Interface
  • Space-Saving, 40-Pin, 6mm x 6mm Thin QFN Package
  • MAX1331
    ADC、DPIO、APIO、リファレンス、電圧モニタ、および温度センサ付き、12/16ビットDAS
    pdp-image-unavailable
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
    Product 2
    MAX1330 ADC、DAC、DPIO、APIO、リファレンス、電圧モニタ、および温度センサ付き、12/16ビットDAS
    MAX1396 1.5V~3.6V、312.5ksps、1チャネル真の差動/2チャネルシングルエンド、12ビット、SAR ADC
    マルチプレクスA/Dコンバータ 3
    MAX1329 製造中 ADC、DAC、DPIO、APIO、リファレンス、電圧モニタ、および温度センサ内蔵、12/16ビットDAS
    MAX144 製造中 +2.7V、低電力、2チャネル、108ksps、シリアル12ビットADC、8ピンµMAXパッケージ
    MAX1287 製造中 150ksps、12ビット、2チャネルシングルエンドおよび1チャネル、真の差動ADC
    Modal heading
    myAnalogに追加

    myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

    新規プロジェクトを作成

    最新のディスカッション

    max1331に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

    EngineerZone®でディスカッションを始める

    最近表示した製品