MAX1179
16ビット、135ksps、単一電源ADC、バイポーラアナログ入力範囲
製品の詳細
- アナログ入力電圧範囲:±10V、±5V、または0~10V
- 16ビット幅パラレルインタフェース
- アナログ単一電源電圧範囲:+4.75V~+5.25V
- +2.7V~+5.25Vディジタルロジックとインタフェース
- ±2 LSB INL (max)
- ±1 LSB DNL (max)
- 低消費電流(MAX1189)
- 5.3mA (外部リファレンス)
- 6.2mA (内部リファレンス)
- 5µA (AutoShutdownモード)
- 小型実装面積
- 28ピンTSSOPパッケージ
16ビット、低消費電力、逐次比較型アナログ-ディジタルコンバータ(ADC)のMAX1179/MAX1187/MAX1189は、自動パワーダウン、トリミング済み内部クロック、および16ビット幅パラレルインタフェースが特長です。これらデバイスは+4.75V~+5.25Vのアナログ単一電源で動作しますが、別個のディジタル電源入力を備え、+2.7V~+5.25Vのディジタルロジックと直接インタフェースすることができます。
MAX1179は、±5Vのバイポーラ入力電圧範囲に対応しています。また、MAX1187は0~±10Vのアナログ入力電圧範囲、MAX1189は±10Vのバイポーラアナログ入力電圧範囲に対応しています。これら全デバイスは、外部リファレンス使用時には135kspsのサンプリングレートで消費電力はわずか23mWで、+4.096V内部リファレンス使用時の消費電力は29mWです。また、AutoShutdown™により、消費電流は10kspsで0.4mAに低減します。MAX1179/MAX1187/MAX1189は、高性能な、バッテリ駆動、データ収集アプリケーションに最適です。また、卓越したAC性能(THD = -100dB)とDC精度(±2 LSB INL)のため、MAX1179/MAX1187/MAX1189は工業用プロセス制御、計測、および医療用アプリケーションに最適です。
MAX1179/MAX1187/MAX1189は28ピンTSSOPパッケージで提供され、-40℃~+85℃の工業用拡張温度範囲と0℃~+70℃の民生用温度範囲が保証されています。
アプリケーション
- データ収集システム
- I/Oモジュール
- 産業用プロセス制御
- 高精度計測器
- 温度検出および監視
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
Product 4 | ||
MAX1157 | 14ビット、135ksps、単一電源ADC、バイポーラアナログ入力範囲 | |
MAX1159 | 14ビット、135ksps、単一電源ADC、バイポーラアナログ入力範囲 | |
MAX1175 | 14ビット、135ksps、単一電源ADC、バイポーラアナログ入力範囲 | |
MAX1178 | 16ビット、135ksps、バイポーラアナログ入力範囲、単一電源ADC |
シングル・チャンネルA/Dコンバータ 2 | ||
MAX1177 | 製造中 | 16ビット、135ksps、0~10V入力範囲、単一電源ADC |
MAX1166 | 製造中 | パラレルインタフェース付き、低電力、16ビットアナログ-デジタルコンバータ |
評価用キット
最新のディスカッション
max1179に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める