LTC7004

新規設計に推奨

高速60Vのパススルー付きハイサイドNMOS静的スイッチ・ドライバ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 広い動作時の入力電圧:最大60V
  • 1Ωのプルダウン、2.2Ωのプルアップにより、35nsの伝播遅延での高速ターンオン時間およびターンオフ時間を実現
  • 内部チャージポンプにより100%のデューティ・サイクルを実現
  • 調整可能なターンオン・スルーレート
  • ゲート・ドライバ電源電圧:3.5V~15V
  • 調整可能なVINの過電圧ロックアウト
  • 調整可能なドイラバ電源VCCの低電圧ロックアウト
  • CMOS互換入力
  • 熱特性が改善された高電圧対応の10ピンMSOPパッケージ
LTC7004
高速60Vのパススルー付きハイサイドNMOS静的スイッチ・ドライバ
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
サージ・ストッパ、過電圧および過電流保護 1
LT4363 新規設計に推奨 電流制限付き高電圧サージ・ストッパー
高電圧ホットスワップ・コントローラ 1
LT4256-1
LT4256-2
正の高電圧ホットスワップ・コントローラ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTC7004
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC2750A

LTC7004EMSEデモ用ボード | ハイサイドNMOSドライバ、0V ≤ VIN ≤ 60V、IOUT最大14.5A

製品詳細

デモ回路2750AはLTC7004を使用した、60Vハイサイド・スイッチです。このデモ用ボードは、0Vから最大60Vで14.5A出力負荷を切り替えるように設計されており、短い50ns(代表値)の伝搬遅延、短い切り替え時間(<10ns)、100%デューティ・サイクル動作を実現します。

DC2750A
LTC7004EMSEデモ用ボード | ハイサイドNMOSドライバ、0V ≤ VIN ≤ 60V、IOUT最大14.5A

最新のディスカッション