LTC4278

新規設計に推奨

同期整流式No-Optoフライバック・コントローラと12V補助電源サポートを備えたIEEE 802.3at PD

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
最低価格:$2.71
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 25.5W IEEE 802.3at 準拠(タイプ2) PD
  • 10V~57V の補助電源入力
  • シャットダウン・ピンを使用した柔軟な補助電源サポート
  • 最先端のNo-Opto同期整流式フライバック・コントローラ内蔵
    • 絶縁型電源の効率>92%
    • ダイオードブリッジとHot Swap FETを含む全体効率:88%
  • 優れたEMI 性能
  • 堅牢な100V、0.7Ω (標準) Hot Swap MOSFET内蔵
  • IEEE 802.3at の“High Power Available(高電力可能)”インジケータ
  • 内蔵のシグネチャ抵抗とプログラム可能な分類電流
  • 低電圧保護、過電圧保護、熱保護
  • 自動リスタート付き短絡保護
  • ソフトスタートとスイッチング周波数をプログラム可能
  • コンプリメンタリなパワーグッド・インジケータ
  • 熱特性が改善された7mm × 4mm DFN パッケージ
LTC4278
同期整流式No-Optoフライバック・コントローラと12V補助電源サポートを備えたIEEE 802.3at PD
25W PD Solution with 12V Auxiliary Product Package 1
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
PoE PD(受電デバイス) 1
LT4275 新規設計に推奨 LTPoE++/PoE+/PoE PDコントローラ
デジタル温度センサー 1
LTC2991 新規設計に推奨 I2C インタフェース搭載のオクタル電圧、電流、温度モニタ
電源モニタ 1
LT2940 製造中 電力・電流モニタ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTC4278
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC1561B

12 V 補助内蔵、VOUT = 5 V、IOUT = 4.5 A の LTC4278 IEEE802.3at PD コントローラ

製品詳細

DC1561B:フォトカプラ不要の同期フライバック・コントローラおよび 12 V 補助サポートを備えた LTC4278 IEEE 802.3at PD のデモ用ボード。


 


DC1561B
12 V 補助内蔵、VOUT = 5 V、IOUT = 4.5 A の LTC4278 IEEE802.3at PD コントローラ
DC1561B Demo Board DC1561B Demo Board DC1561B Demo Board DC1561B Demo Board DC1561B Application Circuit DC1561B Application Circuit EA Certified 4

最新のディスカッション

最近表示した製品