LTC4229

新規設計に推奨

理想ダイオードおよびHot Swapコントローラ

製品モデル
8
1Ku当たりの価格
最低価格:$3.54
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 理想ダイオードおよび冗長電源の突入電流の制御
  • パワー・ショットキ・ダイオードを低損失で置き換え
  • 入力電圧の低下から出力電圧を保護
  • 通電状態のバックプレーンからの安全な活線挿入が可能
  • 動作電圧範囲:2.9V~18V
  • バック・トゥ・バック接続のNチャネルMOSFETを制御
  • ピーク・フォルト電流を1μs以下に制限
  • フォールドバック特性の調整可能な電流制限
  • 起動時と電流制限フォルト時の遅延時間を調整可能
  • 理想ダイオードのターンオン時間およびターンオフ時間:0.5μs
  • 低電圧保護および過電圧保護
  • 状態出力、フォルト出力、およびパワーグッド出力
  • フォルト後のラッチオフまたは自動再試行をピンで選択可能
  • 4mm × 5mmの24ピンQFNパッケージおよびSSOPパッケージ
LTC4229
理想ダイオードおよびHot Swapコントローラ
Plug-In Supply Card Application Diode FET Protects OutputVoltage from Input Brownout Product Package 1 Product Package 2
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
PowerPath、理想ダイオード(Ideal Diodes)、負荷スイッチ 2
LTC4228 新規設計に推奨 デュアル理想ダイオードおよびホット・スワップ・コントローラ
LTC4227 新規設計に推奨 デュアル理想ダイオードおよびシングルHot Swapコントローラ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTC4229
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

DC2060A
LTC4229IUFD Demo Board: Single Ideal Diode and Hot Swap Controller
DC2060A - Schematic

最新のディスカッション

最近表示した製品