LTC2065
LTC2065
新規設計に推奨クアッド、2µA電源電流、低IB、ゼロドリフト・オペアンプ
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.56
Viewing:
製品の詳細
- 低電源電流:最大2μA(アンプあたり)
- オフセット電圧:5μV(最大)
- オフセット電圧ドリフト:0.02μV/°C(最大)
- 入力バイアス電流:
- 3pA(代表値)
- 最大30pA、–40°C~85°C
- 最大100pA、–40°C~125°C
- 内蔵EMIフィルタ(1.8GHzで114dBの除去比)
- シャットダウン電流:最大170nA(アンプあたり)
- レールtoレールの入出力
- 動作電源範囲:1.7V~5.25V
- AVOL:140dB(代表値)
- デューティ・サイクル・アプリケーション向け低チャージ・パワーアップ
- 規定温度範囲:
- –40°C~85°C
- –40°C~125°C
- SC70、TSOT23、MS8、DFN10、TSSOP14および
QFN16パッケージ
LTC2063/LTC2064/LTC2065は、シングル、デュアル、およびクワッド低消費電力ゼロドリフト20kHzアンプです。LTC2063/LTC2064/LTC2065により、極めて低い消費電力レベルで高分解能測定が可能になります。
電源電流(代表値)は、アンプあたり1.4µAで、最大2µAです。使用可能なシャットダウン・モードは、デューティ・サイクル・アプリケーションで消費電力が最小限に抑えられるように最適化されており、パワーアップ時の充電損失が低いため、合計消費電力が減少します。
LTC2063/LTC2064/LTC2065の自己較正回路により、入力オフセット(最大5µV)とオフセット・ドリフト(0.02µV/°C)が非常に低くなります。最大入力バイアス電流はわずか20pAで、規定温度範囲全体で100pAを超えることはありません。LTC2063/LTC2064/LTC2065の入力バイアス電流が極めて低いため、帰還ネットワークで電力節約値が高い抵抗を使用できます。
超低静止電流と優れた精度により、LTC2063/LTC2064/LTC2065は、携帯可能なエナジー・ハーベスティングおよびワイヤレス・センサー・アプリケーションでシングル・チャーン・ビルディング・ブロックとして機能します。
LTC2063は、6ピンSC70および5ピンTSOT-23パッケージで使用できます。LTC2064は、8ピンMSOPおよび10ピンDFNパッケージで使用できます。LTC2065は、14ピンTSSOPおよび16ピン3mm × 3mm QFNパッケージで使用できます。これらのデバイスは、–40°C~85°Cおよび–40°C~125°Cの温度範囲で完全に仕様規定されています。
アプリケーション
- ワイヤレス・メッシュ・ネットワークでのシグナル・コンディショニング
- 携帯型計測システム
- 低消費電力センサー・コンディショニング
- ガス検出
- 温度計測
- 医療計測機器
- エナジー・ハーベスティング・アプリケーション
- 低消費電力の電流検出
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC2065HF#PBF | 14-Lead TSSOP | ||
LTC2065HF#TRPBF | 14-Lead TSSOP | ||
LTC2065HUD#PBF | 16-Lead Plastic QFN | ||
LTC2065HUD#TRPBF | 16-Lead Plastic QFN | ||
LTC2065IF#PBF | 14-Lead TSSOP | ||
LTC2065IF#TRPBF | 14-Lead TSSOP | ||
LTC2065IUD#PBF | 16-Lead Plastic QFN | ||
LTC2065IUD#TRPBF | 16-Lead Plastic QFN |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
4 6, 2022 - 22_0068 Laser Top Mark for ETSSOP and TSSOP Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
LTC2065HF#PBF | 製造中 | |
LTC2065HF#TRPBF | 製造中 | |
LTC2065IF#PBF | 製造中 | |
LTC2065IF#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC2065
アナログ・フィルタ・ウィザード
アナログ・フィルタ・ウィザードを使用すれば、実際のオペアンプを使ってローパス、ハイパス、バンドパスのフィルタを数分で設計できます。設計プロセスを進めながら、理想的な仕様から実際の回路動作まで、フィルタ設計の特性を観察できます。ゲイン帯域幅、ノイズ、電源電流などのオペアンプ仕様のトレードオフをすばやく評価し、要件に最適なフィルタ設計を決定できます。
ツールを開くアナログ・フォトダイオード・ウィザード
フォトダイオード・ウィザードを使用すると、フォトダイオードと接続するトランス・インピーダンス・アンプ回路を設計できます。ツールに含まれるライブラリからフォトダイオードを選択するか、カスタムのフォトダイオード仕様を入力してください。帯域幅、ピーキング(Q)、ENOB/SN比間のトレードオフをすばやく確認できます。回路パラメータを変更すると、パルス応答、周波数応答、ノイズ・ゲインのプロットですぐに結果を確認できます。
ツールを開くSignal Chain Designer – BETA版
Signal Chain Designerは、複雑な高精度シグナル・チェーンの構築、シミュレーションを行うために設計されたウェブベースのツールです。PCBを作成する前に、伝達関数、ノイズ、消費電力、入力範囲、DCエラーなど、回路の性能を確認できます。さまざまな部品やアーキテクチャを素早く試すことができます。シグナル・チェーンはLTspiceにエクスポートして更に解析を行うことができます。
ツールを開く
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。