LTC1151
LTC1151
製造中デュアル±15Vゼロドリフト・オペアンプ
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$8.57
Viewing:
製品の詳細
- オフセット電圧ドリフト:0.05μV/℃(MAX)
- 高電圧で動作:±18V
- 外付け部品不要
- オフセット電圧:5μV(MAX)
- 低ノイズ:1.5μVP-P(0.1Hz~10Hz)
- 電圧利得:125dB(MIN)
- CMRR:106dB(MIN)
- PSRR:110dB(MIN)
- 低消費電流:0.9mA/アンプ
- 単一電源動作:4.75V~36V
- グランドを含む入力同相範囲
- 過負荷回復時間:20ms(TYP)
- 8ピンN8パッケージと16ピンSWパッケージ
LTC1151は高電圧で動作する高性能のデュアル・ゼロドリフト・オペアンプです。他のチョッパ・アンプでは通常外付けする必要のある1アンプあたり2個のサンプル&ホールド・コンデンサが、チップ上に集積されています。また、リニアテクノロジー独自の高電圧CMOS構造を採用し全電源電圧36Vまでの動作を可能にしました。
LTC1151は標準オフセット電圧が0.5μV、ドリフトが0.01μV/℃、0.1Hzから10Hzの入力ノイズ電圧が1.5μVP-P、そして標準電圧利得が140dBです。また、0.9mAの電源電流(アンプ1個あたり)で、3V/μsのスルーレートと2.5MHzの利得帯域幅積を達成しています。正および負の飽和状態からの過負荷回復時間は、それぞれ3msと20msです。
LTC1151は標準8ピン・プラスチックDIPパッケージ、および16ピン・ワイドSOで供給されます。LTC1151は業界標準のデュアル・オペアンプとピン・コンパチブルであり、通常の±15V電源で動作するため、大部分の標準バイポーラ・オペアンプとそのまま差し換えて、DC性能を大幅に向上させることができます。
アプリケーション
- ストレイン・ゲージ・アンプ
- 計測アンプ
- 電子式スケール
- 医療機器
- 熱電対アンプ
- 高分解能データ収集
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
製品セレクタ・カード 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC1151CN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LTC1151CSW#PBF | 16-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
LTC1151CSW#TRPBF | 16-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 8, 2024 - 24_0234 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for PDIP Package |
||
LTC1151CN8#PBF | 製造中 | |
10 11, 2022 - 22_0241 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for PDIP Package |
||
LTC1151CN8#PBF | 製造中 | |
8 6, 2022 - 22_0172 Laser Top Mark Conversion for PDIP Packages Assembled in ADPG [PNG] |
||
LTC1151CN8#PBF | 製造中 | |
8 10, 2022 - 22_0176 Laser Top Mark Conversion for SOIC_W Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
LTC1151CSW#PBF | 製造中 | |
LTC1151CSW#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC1151
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
最新のディスカッション
LTC1151に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める