Save time and deliver your solutions faster with ADI’s new suite of precision technology signal chains. Align your applications ranging from Smart Industry to Instrumentation, Electrification to Digital Health, to exactly the right precision technology combinations.
Tailor your signal chain with confidenceLTC1100
製造中高精度ゼロドリフト計装アンプ
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$8.23
製品の詳細
- オフセット電圧: 10μV(最大)
- オフセット電圧ドリフト: 100nV/℃(最大)
- バイアス電流:65pA(最大)
- オフセット電流 65pA(最大)
- 利得非直線性:20ppm(最大)
- 利得誤差:±0.075%(最大)
- CMRR:90dB
- ノイズ:0.1Hz~10Hzで 1.9μVP-P
- 単一5V電源動作
- 8ピン・ミニDIP
LTC1100は、ゼロドリフト技術を使用して優れたDC特性を実現する、高精度計装アンプです。入力DCオフセットが標準1μV、DCオフセット・ドリフトが標準5nV/℃で、65pAという非常に低いバイアス電流を達成します。
LTC1100は自己完結型のデバイスで、外付けの利得設定抵抗やトリム・ポットなしで100の微分利得を達成します。利得直線性は20ppmで、利得ドリフトは4ppm/℃です。LTC1100は単一5V電源から最大±8Vで動作します。出力は、一般に、10k負荷で電源レールから300mV振幅します。
ピン7とピン8の間にオプションの外付けコンデンサを付加することによって、デバイスの18kHzの帯域幅を調整し、ノイズ・ピックアップを除去できます。
LTC1100は16ピン表面実装パッケージでも供給されます。この場合、10または100の利得を選択可能です。
LTC1100はリニアテクノロジーの改善されたLTCMOS(tm)シリコン・ゲート・プロセスを使用して製造されています。
アプリケーション
- 熱電対アンプ
- ストレインゲージ・アンプ
- 差動からシングルエンドのコンバータ
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
アプリケーション・ノート 3
デザイン・ノート 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC1100CN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LTC1100CSW#PBF | 16-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
LTC1100CSW#TRPBF | 16-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 8, 2024 - 24_0234 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for PDIP Package |
||
LTC1100CN8#PBF | 製造中 | |
10 11, 2022 - 22_0241 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for PDIP Package |
||
LTC1100CN8#PBF | 製造中 | |
8 6, 2022 - 22_0172 Laser Top Mark Conversion for PDIP Packages Assembled in ADPG [PNG] |
||
LTC1100CN8#PBF | 製造中 | |
8 10, 2022 - 22_0176 Laser Top Mark Conversion for SOIC_W Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
LTC1100CSW#PBF | 製造中 | |
LTC1100CSW#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
I<sup>2</sup>Cアイソレータ 1 | ||
LTM2883 | 製造中 | ±12.5Vおよび5Vの可変安定化電源を備えたSPI/デジタルまたはI2C対応のμModuleアイソレータ |
ツールおよびシミュレーション
LTspice 3
- LTC1100 - Amplifiers
- eval-adum540x - Digital Isolation Technology, LTC1100 - Amplifiers
- LTC1100 - Amplifiers
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC1100
- LTC1100A
- LTC1100CS
計装アンプ用ダイヤモンド・プロット・ツール
ダイヤモンド・プロット・ツールは、アナログ・デバイセズの計装アンプのための出力電圧範囲と入力同相電圧に関するグラフ(ダイヤモンド・プロットとも呼ばれる)を生成するウェブ・アプリケーションです。グラフは設定によって異なります。このツールでは、電源電圧、ゲイン、入力信号範囲などのユーザー入力に基づいて飽和を検出し、その入力信号が計測範囲内となり、設定が有効となる計装アンプを選択して推奨します。飽和を防ぎ、設計に最適な計装アンプを探し出し、開発時間を短縮することができます。
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
最新のディスカッション
LTC1100に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める