LTC1052
LTC1052
製造中ゼロドリフト・オペアンプ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.39
Viewing:
製品の詳細
- 保証された最大オフセット電圧:5μV
- 保証された最大オフセット電圧ドリフト:0.05μV/℃
- 標準オフセット電圧ドリフト:0.01μV/℃
- 優れた長期安定度:100nV/√Month
- 保証された最大入力バイアス電流:30pA
- 動作温度範囲で
- 保証された最小利得:120dB
- 保証された最小CMRR:120dB
- 保証された最小PSRR:120dB
- 単一電源動作:4.75V~16V(グランドまでの入力電圧範囲)
- ノイズ特性を損わずに外付けコンデンサをV-につなぐことが可能
LTC1052とLTC7652はリニアテクノロジー社の先進のLTCMOS™シリコン・ゲート・プロセスを採用した低ノイズ・ゼロドリフト・オペアンプです。チョッパ安定化により、オフセット電圧誤差を定期的に補正し、初期オフセットと時間、温度、同相電圧によるオフセットの変化を補正します。この機能をピコアンペア単位の入力電流と組み合わせることにより、比類のない性能を実現します。
低周波(1/f)ノイズもチョッピング技法によって改善されています。3dB/オクターブのレートでノイズが連続的に増大する代わりに、内部チョッピングによって低周波数でノイズが低減されます。
チョッパ回路は完全に内蔵され、ユーザが意識することなく自動的に動作します。わずか2個の外付けコンデンサを使用するだけで、オフセット補正電圧と増幅された入力信号を交互にサンプルホールドすることができます。14ピン・バージョンと16ピン・バージョンでは制御回路を使用しているので、LTC1052のサンプリングを外部周波数源に同期させることができます。
アプリケーション
- 熱電対アンプ
- ストレイン・ゲージ・アンプ
- 低レベル信号処理
- 医療用計測器
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 10
デザイン・ノート 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC1052CN#PBF | 14-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LTC1052CN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LTC1052CSW#PBF | 16-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
LTC1052CSW#TRPBF | 16-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 11, 2022 - 22_0241 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for PDIP Package |
||
LTC1052CN#PBF | 製造中 | |
LTC1052CN8#PBF | 製造中 | |
8 6, 2022 - 22_0172 Laser Top Mark Conversion for PDIP Packages Assembled in ADPG [PNG] |
||
LTC1052CN#PBF | 製造中 | |
LTC1052CN8#PBF | 製造中 | |
10 8, 2024 - 24_0234 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for PDIP Package |
||
LTC1052CN8#PBF | 製造中 | |
8 10, 2022 - 22_0176 Laser Top Mark Conversion for SOIC_W Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
LTC1052CSW#PBF | 製造中 | |
LTC1052CSW#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 2
- LTC1052 - Operational Amplifiers (Op Amps), LT1010 - Operational Amplifiers (Op Amps)
- LT1010 - Operational Amplifiers (Op Amps), LTC1052 - Operational Amplifiers (Op Amps)
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC1052
- LTC1052CS
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。