LT9890

新規設計に推奨

Intel Psysアプリケーション向け150A電流モニタ

製品モデル
1
1Ku当たりの価格
最低価格:$4.98
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 電流検出素子を内蔵
  • 150Aの電流レンジ
  • 入出力電流比:26,600:1(5mAに対して133A)
  • TUE(総合未調整誤差):最大±1.3% (ISENSE = 45A~150A)
  • 小信号帯域幅:3.2MHz(ISENSE = 150A)
  • 電流経路抵抗:150μΩ
  • 電源電圧範囲:2.7V~65V
  • Intel Psys適合
  • 108端子、10mm × 20mm × 2.75mm、LGAパッケージを採用
LT9890
Intel Psysアプリケーション向け150A電流モニタ
LT9890 Functional Block Diagram LT9890 Pin Configuration
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
LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LT9890
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
EVAL-LT9890

LT9890(Intel Psysアプリケーション向け150A電流モニタ)の性能評価

機能と利点

  • LT9890用のフル機能評価用ボード
  • 応答帯域幅:1MHz以上
  • Intel VR14 Psysシステムと互換性あり

製品詳細

EVAL-LT9890-A1ZではLT9890を評価します。LT9890は高精度の電流モニタで、最大150Aの負荷電流をサポートする電流検出素子を内蔵しています。LT9890のIOUTピンは、IPピンからIMピンに流れるパス電流に対して26600:1の比率でモニタ電流を出力します。測定を容易にするために、IOUTモニタ電流は、外部のグラウンド基準200Ω || 100pF回路(約8MHzローパス・フィルタ)を介してP4(1×2、100mil)およびJ1(SMA)ヘッダーに流れます。LT9890電流検出素子は、工場で未調整の総誤差の1%に調整されており、ゼロ温度係数アーキテクチャを備えています。IOUT電流モニタは1MHzを超える応答帯域幅を備えており、接地電圧の変動の影響を受けない高速で正確な接地基準出力信号を提供します。150μΩ の低い電流パス抵抗と、幅広いプリント回路基板(PCB)トレースに適したアスペクト比により、最小限の電力損失が実現されます。さらに、LT9890はIntel VR14 Psysシステムと互換性があります。EVAL-LT9890-A1Zの主な性能特性は性能概要に示されています。

EVAL-LT9890-A1Zの設計ファイルは、EVALLT9890評価用ボードのページで入手できます。

LT9890の詳細については、LT9890のデータシートを参照してください。EVAL-LT9890-A1Z評価用ボードを使用する際は、このユーザ・ガイドと併せてLT9890のデータシートも参照してください。

EVAL-LT9890
LT9890(Intel Psysアプリケーション向け150A電流モニタ)の性能評価
EVAL-LT9890 Board Photo Angle View EVAL-LT9890 Board Photo Top View EVAL-LT9890 Board Photo Bottom View

最新のディスカッション

lt9890に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品