LT6238

新規設計に推奨

レール・トゥ・レール出力の215MHz、1.1nV/√Hzオペアンプ/SAR A/Dコンバータ・ドライバ

製品モデル
6
1Ku当たりの価格
最低価格:$3.96
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 低ノイズ:1.1nV/√Hz
  • 低電源電流:3.5mA/アンプ(最大)
  • 低いオフセット電圧:350μV(最大)
  • 高速セトリング時間:18ビット、2VP-P出力到達まで570ns
  • 低歪み:THD =-116.8dB(2kHz)
  • 広い電源電圧範囲:3V~12.6V
  • レール・トゥ・レールの出力振幅
  • 利得帯域幅積:215MHz
  • 規定温度範囲:–40℃~125℃
  • LT6236はシャットダウン時の静止電流が最大10μA
  • LT6236は高さの低い(1mm)ThinSOTパッケージで供給
  • デュアルのLT6237は3mm × 3mmの8ピンDFNパッケージと8ピンMSOPパッケージで供給LT6238は16ピンSSOPパッケージで供給
LT6238
レール・トゥ・レール出力の215MHz、1.1nV/√Hzオペアンプ/SAR A/Dコンバータ・ドライバ
Differentially Driving a SAR ADC LT6237 Driving LTC2389-18 fIN = 2kHz,-1dBFS, 32768-Point FFT Product Package 1 Product Package 2 Product Package 3 Product Package 4
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LT6238

シグナル・チェーン・デザイナー – BETA版

シグナル・チェーン・デザイナーは、複雑な高精度シグナル・チェーンの構築、シミュレーションを行うために設計されたウェブベースのツールです。PCBを作成する前に、伝達関数、ノイズ、消費電力、入力範囲、DCエラーなど、回路の性能を確認できます。さまざまな部品やアーキテクチャを素早く試すことができます。シグナル・チェーンはLTspiceにエクスポートして更に解析を行うことができます。

ツールを開く
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 

最新のディスカッション

lt6238に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品