LT6222
LT6222
製造中クワッド60MHz、20V/μs低消費電力、レール・トゥ・レール入出力、高精度オペアンプ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.89
Viewing:
製品の詳細
- 利得帯域幅積:60MHz
- 両レールを含む入力同相範囲
- レール・トゥ・レールの出力振幅
- 低消費電流:1mA(最大)
- 入力オフセット電圧:350μV(最大)
- 入力バイアス電流:150nA(最大)
- 広い電源電圧範囲:2.2V~12.6V
- 大きい出力電流:50mA(標準)
- 低い電圧ノイズ:10nV√Hz(標準)
- スルーレート:20V/μs(標準)
- 同相除去比:102dB(標準)
- 電源除去比:105dB(標準)
- 開ループ利得:100V/mV(標準)
- 動作温度範囲:–40℃~85°C
- シングル・バージョンは8ピンSOパッケージと高さの低い(1mm)5ピンThinSOT™パッケージ
- デュアル・バージョンは8ピンSOおよび(3mm×3mm)DFNパッケージ
- クワッド・バージョンは16ピンSSOPパッケージ
LT6220/LT6221/LT6222は、優れたDC性能を備えたレール・トゥ・レール入出力の低消費電力、高速シングル/デュアル/クワッド・オペアンプです。LT6220/ LT6221/LT6222は、帯域幅が同等の他のデバイスと比較して、電源電流が少なく、低入力オフセット電圧、低入力バイアス電流でDC利得が高いことが特長です。
LT6220/LT6221/LT6222は、標準では入力オフセット電圧が100μV未満、入力バイアス電流が15nA未満、開ループ利得が100V/mVです。このデバイスの入力電圧範囲には両方の電源レールが含まれ、出力振幅範囲は両方の電源レールの10mV以内なので、低電源電圧アプリケーションでの信号ダイナミック・レンジを最大にすることができます。
LT6220/LT6221/LT6222は2.2V~12.6Vの電源電圧範囲で性能を維持し、3V、5V、および±5Vの電源電圧で仕様が規定されています。入力は、損傷を受けることや出力の位相反転が生じることなく、電源電圧を超える電圧で駆動できます。
LT6220は、標準的なオペアンプのピン配置を持つ8ピンSOパッケージ、ならびに5ピンSOT-23パッケージに収容されています。LT6221は、標準的なオペアンプのピン配置を持つ8ピンSOパッケージおよび(高さの低い3mm × 3mmのデュアル・ファインピッチ・リードレス)DFNパッケージで供給されます。LT6222は、標準的なクワッド・オペアンプ構成を特長としており、16ピンSSOPパッケージで供給されます。LT6220/LT6221/LT6222は、多くのオペアンプの差し替え品として使用して、入力/出力電圧範囲および性能を向上できます。
アプリケーション
- 低電圧高周波信号処理
- A/Dコンバータのドライブ
- レール・トゥ・レール・バッファ・アンプ
- アクティブ・フィルタ
- ビデオ・アンプ
- 高速電流センス・アンプ
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT6222CGN#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT6222CGN#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT6222IGN#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT6222IGN#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 3, 2024 - 24_0235 (QSOP/SSOP PKG) Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking |
||
LT6222CGN#PBF | 製造中 | |
LT6222CGN#TRPBF | 製造中 | |
LT6222IGN#PBF | 製造中 | |
LT6222IGN#TRPBF | 製造中 | |
10 11, 2022 - 22_0235 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for GN Package |
||
LT6222CGN#PBF | 製造中 | |
LT6222CGN#TRPBF | 製造中 | |
LT6222IGN#PBF | 製造中 | |
LT6222IGN#TRPBF | 製造中 | |
4 6, 2022 - 22_0066 Laser Top Mark for 16QSOP Assembled in ADPG [PNG] |
||
LT6222CGN#PBF | 製造中 | |
LT6222CGN#TRPBF | 製造中 | |
LT6222IGN#PBF | 製造中 | |
LT6222IGN#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT6222
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
最新のディスカッション
LT6222に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める