LT6005
LT6005
新規設計に推奨1.6V、1µA 高精度レール・トゥ・レール入出力オペアンプ
- 製品モデル
- 12
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.07
Viewing:
製品の詳細
- 広い電源電圧範囲:1.6V~16V
- 低消費電流:1μA/アンプ(最大)
- 少ない入力バイアス電流:90pA(最大)
- 低い入力オフセット電圧:500µV(最大)
- 低い入力オフセット電圧ドリフト:2µV/°C
- CMRR: 100dB
- PSRR: 95dB
- 20kΩの負荷をドライブするAVOL:100,000(最小)
- 容量性負荷の処理:500pF
- -40℃~125℃で規定
- 小型2mm×2mm DFNパッケージと高さの低い(1mm)ThinSOT™パッケージ
LT6003/LT6004/LT6005は、携帯アプリケーション向けに最長のバッテリ寿命を実現し、最高の性能を発揮するように設計されたシングル/デュアル/クワッド・オペアンプです。これらのデバイスは、1.6Vの低電圧電源で動作し、最大消費電流がわずか1μAで、1.8V、5V、±8Vの各電源において全温度範囲で完全に規定され、保証されています。
超低消費電流と低い動作電圧に加えて、最大500μVの入力オフセット電圧、標準でわずか2μV/℃の入力オフセット電圧ドリフト、最大90pAの入力バイアス電流、100,000の開ループ利得、500pFの容量性負荷ドライブ能力という優れたアンプ仕様を実現するので、優れた性能が求められるバッテリ駆動アプリケーションに最適です。
シングルのLT6003は5ピンTSOT-23パッケージおよび小型2mm×2mm DFNパッケージで供給されます。デュアルのLT6004は8ピンMSOPおよび3mm×3mm DFNパッケージで供給されます。クワッドのLT6005は16ピンTSSOPおよび5mm×3mm DFNパッケージで供給されます。これらのデバイスはコマーシャル温度範囲、インダストリアル温度範囲、車載温度範囲で規定されています。
アプリケーション
- 携帯用ガス・モニタ
- バッテリまたはソーラー駆動システム
- 低電圧信号処理
- マイクロパワー・アクティブ・フィルタ
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
デザイン・ノート 1
プレス・リリース 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT6005CDHC#PBF | 16-Lead DFN (5mm x 3mm w/ EP) | ||
LT6005CDHC#TRPBF | 16-Lead DFN (5mm x 3mm w/ EP) | ||
LT6005CGN#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT6005CGN#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT6005HDHC#PBF | 16-Lead DFN (5mm x 3mm w/ EP) | ||
LT6005HDHC#TRPBF | 16-Lead DFN (5mm x 3mm w/ EP) | ||
LT6005HGN#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT6005HGN#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT6005IDHC#PBF | 16-Lead DFN (5mm x 3mm w/ EP) | ||
LT6005IDHC#TRPBF | 16-Lead DFN (5mm x 3mm w/ EP) | ||
LT6005IGN#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT6005IGN#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 3, 2024 - 24_0235 (QSOP/SSOP PKG) Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking |
||
LT6005CGN#PBF | 製造中 | |
LT6005CGN#TRPBF | 製造中 | |
LT6005HGN#PBF | 製造中 | |
LT6005HGN#TRPBF | 製造中 | |
LT6005IGN#PBF | 製造中 | |
LT6005IGN#TRPBF | 製造中 | |
10 11, 2022 - 22_0235 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for GN Package |
||
LT6005CGN#PBF | 製造中 | |
LT6005CGN#TRPBF | 製造中 | |
LT6005HGN#PBF | 製造中 | |
LT6005HGN#TRPBF | 製造中 | |
LT6005IGN#PBF | 製造中 | |
LT6005IGN#TRPBF | 製造中 | |
4 6, 2022 - 22_0066 Laser Top Mark for 16QSOP Assembled in ADPG [PNG] |
||
LT6005CGN#PBF | 製造中 | |
LT6005CGN#TRPBF | 製造中 | |
LT6005HGN#PBF | 製造中 | |
LT6005HGN#TRPBF | 製造中 | |
LT6005IGN#PBF | 製造中 | |
LT6005IGN#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT6005
アナログ・フィルタ・ウィザード
アナログ・フィルタ・ウィザードを使用すれば、実際のオペアンプを使ってローパス、ハイパス、バンドパスのフィルタを数分で設計できます。設計プロセスを進めながら、理想的な仕様から実際の回路動作まで、フィルタ設計の特性を観察できます。ゲイン帯域幅、ノイズ、電源電流などのオペアンプ仕様のトレードオフをすばやく評価し、要件に最適なフィルタ設計を決定できます。
ツールを開く
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
最新のディスカッション
LT6005に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める