LT318A
LT318A
製造中T318A
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.01
Viewing:
製品の詳細
- Guaranteed 1.0mV Max. Input Offset Voltage
- Guaranteed 100,000 Min. Gain
- Guaranteed 50V/µs Slew Rate
- Guaranteed 20nA Max. Input Offset Current
- 15MHz Bandwidth
- Unity Gain Stable
The LT318A is an improved version of the industry standard LM318. The LT318A features lower input offset voltage, lower input offset currents, higher gain and higher common mode and power supply rejection. Because of these enhancements, the LT318A will improve the accuracy of most applications. Unlike many wideband amplifiers, the LT318A is unity gain stable and has a slew rate of 50V/us. When used in inverting amplifier applications, feedforward compensation can be used to achieve slew rates in excess of 150V/ms.
Applications
- Wideband Amplifiers
- High Frequency Absolute Value Circuits
- D/A Converter Amplifiers
- Fast Integrators
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT318AN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 8, 2024 - 24_0234 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for PDIP Package |
||
LT318AN8#PBF | 製造中 | |
10 11, 2022 - 22_0241 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for PDIP Package |
||
LT318AN8#PBF | 製造中 | |
8 6, 2022 - 22_0172 Laser Top Mark Conversion for PDIP Packages Assembled in ADPG [PNG] |
||
LT318AN8#PBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
最新のディスカッション
LT318Aに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める